H D W H D W H D W 파워 서플라이 및 UPS 파워 서플라이 new 전원 공급, 3 AC, 24 V DC, 10 A 전원 공급, 3 AC, 24 V DC, 20 A 파워 서플라이, 3 AC, 24 V DC, 40 A (-) L1 L2 L3 (+) Inrush limiter active PFC Inrush limiter active PFC (-) L1 L2 L3 (+) + + - - - 13 14 Rem SGnd Out 1 Out 2 OVP C NFC POut Inrush limiter active PFC (-) L1 L2 L3 (+) + + - - - 13 14 Rem SGnd Out 1 Out 2 OVP C NFC POut + + - - - 13 14 Rem SGnd Out 1 Out 2 OVP C NFC POut 기술 데이터 기술 데이터 기술 데이터 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 3x 0.5 A (400 V AC) / 3x 0.41 A (480 V AC) 2x 1.1 A (400 V AC) / 2x 0.91 A (480 V AC) 0.7 A ( 260 V DC) / 0.6 A ( 300 V DC) 타입 3 A / < 0.1 A2s 타입 29 ms (3x 400 V AC) / 타입 26 ms (3x 480 V AC) 24 V DC 10 A / 12.5 A / 20 A / 60 A (15 ms) A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 예 / 예 < 5 W (480 V AC) / < 20 W (480 V AC) 타입 93 % (400 V AC) / 타입 92.6 % (480 V AC) < 75 mVPP 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 3x 0.99 A (400 V AC) / 3x 0.81 A (480 V AC) 2x 1.62 A (400 V AC) / 2x 1.37 A (480 V AC) 1.23 A ( 260 V DC) / 1.06 A ( 300 V DC) 타입 2 A / < 0.1 A2s 타입 33 ms (3x 400 V AC) / 타입 33 ms (3x 480 V AC) 24 V DC 20 A / 25 A / 30 A / 120 A (15 ms) A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 예 / 예 < 7 W (480 V AC) / < 33 W (480 V AC) 타입 93.9 % (400 V AC) / 타입 93.8 % (480 V AC) < 60 mVPP 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 3x 3 A (400 V AC) / 2x 3 A (400 V AC) 3x 2.6 A (480 V AC) / 2x 2.5 A (480 V AC) 2.5 A (± 260 V DC) / 2.2 A (± 300 V DC) 타입 0 A / < 0 A2s 타입 24 ms (3x 400 V AC) / 타입 25 ms (3x 480 V AC) 24 V DC 40 A / 45 A / 60 A (5s) / 215 A (15 ms) A1 A16 / B2 B25 / C1 C13 / Z1 Z16 예 / 예 < 5 W (480 V AC) / < 45 W (480 V AC) 타입 95 % (400 V AC) / 타입 96 % (480 V AC) < 50 mVPP DC OK, 사용률 인디케이터 릴레이 접점 13/14, 출력 1 디지털, 출력 2 디지털/아날로그 IOut, UOut, POut, UIn OK, 작동 시간, 온도 OK, OVP, 3AC OK DC OK, 사용률 인디케이터 릴레이 접점 13/14, 출력 1 디지털, 출력 2 디지털/아날로그 IOut, UOut, POut, UIn OK, 작동 시간, 온도 OK, OVP, 3AC OK DC OK, 사용률 인디케이터 릴레이 접점 13/14, 출력 1 디지털, 출력 2 디지털/아날로그 IOut, UOut, POut, UIn OK, 작동 시간, 온도 OK, OVP, 3AC OK 0.9 kg / 50 x 130 x 125 mm 정렬 가능: 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 1.1 kg / 70 x 130 x 125 mm 정렬 가능: 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 2.6 kg / 120 x 130 x 125 mm 정렬 가능: 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 스크류 연결 0.2 - 6 mm² / 0.2 - 4 mm² / 24 - 10 0.2 - 2.5 mm² / 0.2 - 2.5 mm² / 24 - 14 0.2 - 1 mm² / 0.2 - 1.5 mm² / 24 - 16 IP20 / I > 654000 h (40 °C) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C경감: 2.5 %/K) -40 °C 스크류 연결 0.2 - 6 mm² / 0.2 - 4 mm² / 24 - 10 0.2 - 6 mm² / 0.2 - 4 mm² / 24 - 10 0.2 - 1 mm² / 0.2 - 1.5 mm² / 24 - 16 IP20 / I > 638000 h (40 °C) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C경감: 2.5 %/K) -40 °C 스크류 연결 0.2 - 6 mm² / 0.2 - 4 mm² / 30 - 10 0.5 - 16 mm² / 0.5 - 16 mm² / 8 - 6 0.2 - 1.5 mm² / 0.2 - 1.5 mm² / 24 - 16 IP20 / I > 500000 h (40 °C) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C경감: 2.5 %/K) -40 °C 2.4 kV AC (일반 테스트) / 4 kV AC (타입 테스트) EMC 지침에 따른 2014/30/EU 준수 IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 61558-2-16 III (≤ 2000 m),II (≤ 5000 m),II (≤ 5000 m) 2.4 kV AC (일반 테스트) / 4 kV AC (타입 테스트) EMC 지침에 따른 2014/30/EU 준수 IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 61558-2-16 III (≤ 2000 m),II (≤ 5000 m),II (≤ 5000 m) 2.4 kV AC (일반 테스트) / 4 kV AC (타입 테스트) EMC 지침에 따른 2014/30/EU 준수 IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 61558-2-16 III (≤ 2000 m),II (≤ 5000 m),II (≤ 5000 m) UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) EN 61000-3-2 UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) EN 61000-3-2 UL Listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1, UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) EN 61000-3-2 주문 데이터 주문 데이터 주문 데이터 타입 주문 번호 포장수량 타입 주문 번호 포장수량 타입 주문 번호 포장수량 QUINT4-PS/3AC/24DC/10 2904621 1 QUINT4-PS/3AC/24DC/20 2904622 1 QUINT4-PS/3AC/24DC/40 2904623 자세한 내용 및 전체 기술 데이터는 phoenixcontact.net/products 참조 PHOENIX CONTACT 1 237