Tecnologia di misura, controllo e regolazione Isolatori galvanici compatti con morsetti estraibili - MINI Analog Pro Temperatura Convertitore di temperatura per termocoppie Sensor / Field IN OUT PLC / DCS TC 1 2 S-Port + 1 – 2 3 4 passive 5 6 TI+ + 5 OUT U, I+ active 6 OUT U, I– – 7 + PWR+ 8 – PWR– FM – R W P + R W P IN U,I OUT FM POWER Convertitore di temperatura universale per termocoppie Zone 2 Ex: Spessore custodia 6,2 mm Dati tecnici Dati d'ingresso Segnale di ingresso (configurabile tramite DIP switch) Range di temperature Range di misurazione Dati uscita Segnale d'uscita (configurabile mediante DIP switch o liberamente mediante software) Massimo segnale d'uscita Tensione a vuoto Corrente di cortocircuito Carico RB Ripple Dati generali Intervallo di tensione di alimentazione Corrente assorbita Potenza assorbita Errore di trasmissione Errore giunto freddo Coefficiente termico Tempo di risposta (0-99%) Isolamento galvanico Nota EMC Conformità/omologazioni Conformità ATEX UL, USA / Canada DNV GL Descrizione B, C, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L -250 °C ... 2500 °C (Range in base al tipo di sensore, range libera- mente impostabile tramite software o da -150 °C a 1350 °C a stadi mediante DIP switch) min. 50 K Uscita U 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 10 V / 10 ... 0 V ca. 12,3 V < 31,5 mA 10 kΩ < 10 mVeff Uscita I 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA 24,6 mA < 17,5 V 600 Ω (a 20 mA) < 10 mVeff (con 600 Ω) 9,6 V DC ... 30 V DC 32,7 mA (24 V DC) 850 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 600 Ω) 0,1 % * 600 K / range di misura impostato; 0,1 % > 600 K (C, E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) 0,2 % * 600 K / range di misura impostato; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) 0,2 % * 600 K / range di misura impostato; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode 0,4 % * 600 K / range di misura impostato; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode - ( tip. 2 K (2 K + (0,2 K * ΔT)) ) 0,01 %/K tip. 400 ms (Modalità Highspeed: tipo 150 ms) Isolamento rinforzato secondo IEC 61010-1 Prodotto classe A, vedere pagina 583 CE conforme II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X UL 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 Class I, Zone 2, Group IIC T6 C, EMC2 Dati di ordinazione Tipo Cod. art. Pezzi / Conf. Convertitore di temperatura per termocoppie Configurazione standard Configurazione standard Configurazione dell'ordine Configurazione dell'ordine Connessione Push-in Connessione a vite Connessione Push-in Connessione a vite MINI MCR-2-TC-UI-PT MINI MCR-2-TC-UI MINI MCR-2-TC-UI-PT-C MINI MCR-2-TC-UI-C 2905249 2902055 2905248 2902053 Adattatore per la programmazione per la configurazione di moduli con interfaccia S-PORT Adattatore per la programmazione USB per la configurazione di moduli con software Windows Adattatore di programmazione, con interfaccia USB e S-PORT IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 Accessori 1 1 1 1 1 1 1 – Convertitore per sensore di temperatura universalmente configurabile e altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali di termocoppie – Misurazione della tensione da 0 ... 15 mV a 0 ... 500 mV, liberamente impostabile – per termocoppie secondo IEC 584 e GOST – Compensazione interna giunto freddo – Connessione a innesto – Separazione sicura a 3 vie – Combinazioni di segnale standard confi- gurabili mediante DIP switch – Liberamente configurabile tramite software o applicazione per smartphone – Possibilità di alimentazione e monitorag- gio errori tramite connettore bus per gui- de di supporto – LED di stato e segnalazione di errore Note: Il software di configurazione è scaricabile da Internet: phoenixcon- tact.net/products. Informazioni sugli adattatori per la programmazione sono disponi- bili a pagina 111 Informazioni sugli accessori MINI Analog Pro sono disponibili da pagina 107 Se desiderate ordinare un articolo con configurazione su richiesta, inserite la configurazione desiderata con l'aiuto della chiave di or- dinazione. 84 PHOENIX CONTACT