Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione novità novità novità Sistema a 3 conduttori, L, N, PE o DC+, DC-, PE, tensione nominale 60 V Sistema a 3 conduttori, L, N, PE o DC+, DC-, PE, tensione nominale 120 V Sistema a 3 conduttori, L, N, PE o DC+, DC-, PE, tensione nominale 240 V 5L 1N PE 6 L 5L 6 L 5L 12 14 11 FM N 2 PE 1N PE 12 14 11 FM N 2 PE 1N PE 6 L 12 14 11 FM N 2 PE Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici III , T3 60 V AC L-N / L-PE / N-PE 80 V AC 80 V DC 26 A (a 30 °C) 2 kA 4 kV 0,48 kV / 0,8 kV 25 ns / 100 ns 10 kA AC 0,25 kA DC (senza prefusibile aggiuntivo) / 5 kA DC (per prefusibile 20 A gG / B) 32 A (gG / B / C) II / III , T2 / T3 120 V AC L-N / L-PE / N-PE 150 V AC 150 V DC 26 A (a 30 °C) 5 kA 6 kV 0,75 kV (con UOC) / 0,85 kV 25 ns / 100 ns 10 kA AC 0,25 kA DC (senza prefusibile aggiuntivo) / 5 kA DC (per prefusibile 20 A gG / B) 32 A (gG / B / C) 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 -40 °C ... 80 °C IEC 61643-11 / EN 61643-11 Contatti di scambio 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 250 V AC / 125 V DC 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 -40 °C ... 80 °C IEC 61643-11 / EN 61643-11 Contatti di scambio 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 250 V AC / 125 V DC 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) II / III , T2 / T3 240 V AC L-N / L-PE / N-PE 264 V AC 240 V DC 26 A (a 30 °C) 5 kA 6 kV 1,25 kV (con UOC) / 1,4 kV 25 ns / 100 ns 10 kA AC 0,25 kA DC (senza prefusibile aggiuntivo) / 5 kA DC (per prefusibile 20 A gG / B) 32 A (gG / B / C) 17,7 mm / 101 mm / 74,5 mm 0,2...4 mm² / 0,2...2,5 mm² / 24 ... 12 -40 °C ... 80 °C IEC 61643-11 / EN 61643-11 Contatti di scambio 0,2...2,5 mm² / 0,2...2,5 mm² / 30 ... 12 250 V AC / 125 V DC 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 V DC) Dati di ordinazione Dati di ordinazione Dati di ordinazione Tipo Cod. art. Pezzi / Conf. Tipo Cod. art. Pezzi / Conf. Tipo Cod. art. Pezzi / Conf. PLT-SEC-T3-60-FM-PT PLT-SEC-T3-60-FM-UT Accessori PLT-SEC-T3-60-P-UT/PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907926 2907917 2907921 2907929 2907924 5 5 10 10 10 PLT-SEC-T3-120-FM-PT PLT-SEC-T3-120-FM-UT Accessori PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907927 2907918 2907922 2907929 2907924 5 5 10 10 10 PLT-SEC-T3-230-FM-PT PLT-SEC-T3-230-FM-UT Accessori PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907928 2907919 2907923 2907929 2907924 5 5 10 10 10 Per ulteriori informazioni e dati tecnici completi all'indirizzo phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 83