Műszaki információk Csatlakozási keresztmetszet A sorkapcsok méretezési keresztmetszetét az IEC 60947-7-1 szerint a gyártó adja meg. Itt arról a maximális keresztmetszetről van szó, amely egy-, több- vagy finomhuzalos kivitelben egyaránt csatlakoztatható, és amelyre megha- tározott termikus, mechanikus és villamos kö- vetelmények vonatkoznak. Ugyancsak a gyártó adja meg a mérete- zett csatlakozási képességet, tehát a csat- lakoztatható vezetőtartományt, valamint az egyszerre csatlakoztatható vezetők számát és a vezetékvég minden szükséges előkészítését, ahol a vezetékek tömörek (egy- vagy töb- berűek) vagy hajlékonyak (finomszálasak) lehetnek. lés nélkül csatlakoztathatók. Nincs szükség „különleges előkészítésre“, vagy érvéghüve- lyek használatára – noha az IEC 60947-7-1 szerint mindkettő engedélyezett. Ha a szét- foszlás elleni védelem céljából mégis érvéghü- velyeket alkalmaznak, akkor a hajlékony veze- tékérre vonatkozó csatlakozóképesség általában egy fokozattal csökken. Ezek az értékek a termékspecifikus műszaki adatok között találhatók. A Phoenix Contact sorkapcsainak mérete- zett csatlakozási képessége a legtöbb esetben túlteljesíti a szabványok követelményeit, mivel azok szerint – a méretezési keresztmetszeten kívül – a két következő kisebb keresztmetsze- tű vezető közül csak az egyiknek kell csatla- koztathatónak lennie (a 0,2 − 35 mm2-es tar- tományra vonatkozóan). Ezenkívül a méretezési keresztmetszetű ve- zetékek legtöbbször műanyag szigetelőgallér- ral ellátott érvéghüvellyel is csatlakoztathatók. A Phoenix Contact sorkapcsainak kialakítá- sa révén a rézvezetők alapjában véve előkeze- Csatlakozóvezetékek felépítése és méretei Kereszt- metszet Többhuzalos Egyhuzalos Finomszálas American Wire Gauge [AWG] Átmérő, legnagyobb méret Huzalok száma Átmérő, legnagyobb méret Huzalok száma (minimális darabszám) Átmérő, legnagyobb méret Huzalok száma (irányérték) Idomszer sz. tömör vezetékek sodrott vezetékek [mm2] 0,2 0,5 0,75 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 0,5 0,9 1,0 1,2 – 1,5 – 1,9 – 2,4 – 2,9 – 1 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – 1,1 1,2 1,4 – 1,7 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – – 7 7 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – – 1,1 1,3 1,5 – 1,8 – 2,3 – 2,9 – 3,9 – – 16 24 32 – 30 – 50 – 56 – 84 – AWG 24 20 18 (17) 16 (15) 14 (13) 12 (11) 10 (9) 8 [ mm] 0,51 0,81 1,02 1,15 1,29 1,45 1,63 1,83 2,05 2,30 2,59 2,91 3,26 [mil, kb.] 404 1022 1620 2050 2580 3260 4110 5180 6530 8230 10 380 13 100 16 510 [mm2] 0,21 0,52 0,82 1,04 1,31 1,65 2,08 2,63 3,31 4,17 5,26 6,63 8,37 [ mm] – 0,97 1,16 – 1,50 – 1,85 – 2,41 – 2,95 – 3,73 [mil, kb.] [mm2] – 1111 1600 – 2580 – 4100 – 6500 – 10 530 – 16 625 – 0,56 0,82 – 1,32 – 2,09 – 3,32 – 5,37 – 8,48 A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka A módosított IEC 60947-1/ EN 60947-1 jelű szabvány 4-es táblázata adja meg a csava- ros csatlakozások meghúzási nyomatékát csa- vartípustól és -mérettől függően a villamos és mechanikai típusvizsgálatok számára. Kivonat az IEC 60947-1 / EN 60947-1, 4-es táblázatból A táblázat az IEC szerinti forgatónyomatékot és az ajánlott meghúzási nyomatékot adja meg a Phoenix Contact kapcsaihoz. Menet M2,5 (M2,6) M3 M3,5 M4 Hornyos csavarfej Forgatónyomaték Ajánlott meghúzási nyomaték [Nm] 0,4 0,5 0,8 1,2 [Nm] 0,4−0,5 0,5−0,6 0,8−1,0 1,2−1,5 Áramterhelhetőség Az IEC 60947-7-1 / EN 60947-7-1 / DIN VDE 0611-1 szabvány az ebben a táblá- zatban megadott vizsgálóáramokat írja elő az egyes vezeték-keresztmetszetekhez. A megfe- lelő áramokat az egyes kapcsok csatlakozási adatainál tüntettük fel. Ezek az alapjai a sor- kapcsok típusvizsgálatának. 528 PHOENIX CONTACT Vizsgáló áramok az IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1 szabvány 5. táblázata sze- rint Méretezési keresztmetszet [mm2] 0,75 1,0 1,5 2,5 0,2 0,5 4 6 10 16 Vizsgálóáram [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76