A kúszóáramutak méretezése Séma a kúszóáramutak megállapítására Egyfázisú három- vagy kétvezetős váltakozó vagy egyenfeszültségű rendszerek (kivonat a 3a táblázatból) Háromfázisú négy- vagy háromvezetékes, váltakozó feszültségű rendszerek (kivonat a 3b táblázatból) Műszaki információk Függelék A tápellátó rendszer (háló- zat) névleges feszültsége *) Feszültségek a 4. táblázathoz Vezető-vezető szigeteléshez 1) Vezető-föld szigeteléshez 1) A tápellátó rendszer (hálózat) névleges fe- szültsége *) Feszültségek a 4. táblázathoz Vezető-ve- zető szigete- léshez Vezető-föld szigetelés Minden rendszer Háromvezetős rend- földelt középpont szerek: Minden rend- szer Háromfázisú négyvezetős rendszerek föl- nullavezetővel 2 delt ) Háromfázisú háromvezetős rendszerek föl- deletlenül 1) vagy földelt ve- zetővel A tápellátás névleges hálózati feszültsége Méretezési váltó- /egyenfeszültség Szennyező- dési fok K minimális kúszóút a 4. táblázat szerint Szigete- lőanyag L levegősza- kasz 1-es szennyeződési fok Igen K-t L-re növelni Igen K<L Nem Nem K kúszóút Nem K < L az „A” eset szerint Igen K-t L-re növelni az „A” eset sze- rint [V] 12,5 24 25 30 42 48 50 **) 60 30-60 100 **) 110 120 150 **) 220 110-220 220-240 300 **) 220-440 600 **) 480-960 1000 **) [V] 12,5 25 32 50 63 63 100 125 160 250 250 320 500 630 1000 1000 [V] – – – – – 32 – – – – 125 – 250 – 500 – 1) A vezető-föld szigetelési szint földeletlen vagy impedanciával föl- delt rendszerek esetében ugyanaz, mint a vezető-vezető érték, mivel minden vezető üzemi feszültsége a föld felé a gyakorlatban a vezető-vezető feszültséget is elérheti. Ez onnan ered, hogy a valós feszültség a föld felé a szigetelési ellenállásból és minden vezető föld felé való kapacitív meddő ellenállásából határozható meg. Tehát egy vezető alacsony (de megengedett) szigetelési ellenállása a vezetőt gyakorlatilag földelheti, és a másik két veze- tőt a földdel szemben vezető-vezető feszültségre emelheti. *) A méretezési feszültséggel való összefüggést illetően lásd a 2.2.1. szakaszt. **) Ezek az értékek megfelelnek az 1. táblázat értékeinek. [V] 60 110/120/127 150 **) 208 220/230/240 300 **) 380/400/415 440 480/500 575 600 **) 660/690 720/830 960 1000 **) [V] 63 125 160 200 250 320 400 500 500 630 630 630 800 1000 1000 [V] 32 80 – 125 160 – 250 250 320 400 – 400 500 630 – [V] 63 125 160 200 250 320 400 400 500 630 630 630 800 1000 1000 1) A vezető-föld szigetelési szint földeletlen és impedanciával földelt rendszerek esetében ugyanaz, mint a vezető-vezető érték, mivel minden vezető üzemi feszültsége a föld felé a gyakorlatban a vezető-vezető feszültséget is elérheti. Ez onnan ered, hogy a valós feszültség a föld felé a szigetelési ellenállásból és minden vezető föld felé való kapacitív meddő ellenállásából határozható meg. Egy vezető alacsony (de megengedett) szigetelési ellenál- lása a vezetőt gyakorlatilag földelheti, és a másik két vezetőt a földdel szemben vezető-vezető feszültségre emelheti. 2) Az olyan üzemi eszközöknél, amelyek mind négyvezetős, mind háromvezetős háromfázisú rendszerekben alkalmazhatók, föl- delve és földeletlenül is, kizárólag a háromvezetős rendszerre vonatkozó értékeket kell alkalmazni. *) A méretezési feszültséggel való összefüggést illetően lásd a **) Ezek az értékek megfelelnek az 1. táblázat értékeinek. 2.2.1. szakaszt. Kúszóutak a kúszóút-képződés miatti kiesés elkerülésére (kivonat a 4. táblázatból) Feszültség 1) Effektív érték Nyomtatott áramkörök Szennyeződési fok 1 2 1 Szennyeződési fok 2 3 Minden szigetelőanyag- csoport Minden szigetelőanyag- csoport a III b kivételével Minden szigetelőanyag- csoport Szigetelőanyag-csoport Szigetelőanyag-csoport Minimális kúszóutak [mm] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,040 0,063 0,10 0,16 0,25 0,40 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,4 3,2 [mm] 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,63 0,10 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 [V] 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10 000 [mm] 0,08 0,09 0,10 0,110 0,125 0,140 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,42 0,56 0,75 1,00 1,30 1,80 2,40 3,20 4,20 5,60 7,50 10 12,5 16 20 25 32 40 I [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,67 0,71 0,75 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 II [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 III [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 I [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 II [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 90 110 140 III 2) [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 feszültség. 1) Ez a feszültség: a) Működési szigetelésre: az üzemi b) Kisfeszültségű hálózatról közvetle- nül megtáplált áramkör alap- és kiegészítő szigetelésére: a 3a vagy 3b táblázatból az üzemi eszköz méretezési feszültségének alap- ján kiválasztott feszültség, vagy a névleges szigetelési feszültség. c) Nem közvetlenül a hálózatról táp- lált rendszerek, üzemi eszközök és belső áramkörök alap- és kiegé- szítő szigetelésére: annak a feszültségnek a legnagyobb effek- tív értéke, amely a rendszerben, üzemi eszközben, vagy belső áramkörben méretezési feszült- séggel való megtáplálás esetén és az üzemi feszültségek legkedve- zőtlenebb kombinációja esetén a méretezési adatok keretein belül felléphet. 2) 3. szennyeződési fok esetén a III b szigetelőanyag-csoport 630 V feletti alkalmazásra nem ajánlott. További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen PHOENIX CONTACT 417