Műszaki információk Szemes sarus sorkapcsok és nagyáramú összekötők Kábelsaruk DIN 46234 DIN 46235 DIN 46237 Vezeték-keresztmet- Lyukátmérő, d2 Szélesség, d3 Lyukátmérő, d2 Szélesség, d3 Lyukátmérő, d2 Szélesség, d3 szet [mm2] / [AWG] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] M3 M5 M6 M8 M10 M12 M16 0,5 1 2,5 0,5 1 2,5 6 10 16 25 1,5 2,5 6 10 16 25 35 50 2,5 6 10 16 25 35 50 70 95 120 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 25 35 50 70 95 120 150 185 240 20 17 14 20 17 14 10 8 6 3 16 14 10 8 6 3 2 0 14 10 8 6 3 2 0 00 000 250 kcmil 10 8 6 3 2 20 00 000 250 kcmil 300 kcmil 350 kcmil 500 kcmil 8 6 3 2 0 00 000 250 kcmil 300 kcmil 350 kcmil 500 kcmil 3 2 0 00 000 250 kcmil 300 kcmil 350 kcmil 500 kcmil 3,2 3,2 3,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0,126 0,126 0,126 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 5 6 6 8 10 10 10 11 11 12 10 11 11 11 11 12 16 18 14 14 14 14 16 16 18 22 24 24 18 18 18 18 18 18 22 24 24 30 36 38 22 22 22 22 22 22 24 24 30 36 38 28 28 28 28 28 28 30 36 38 0,197 0,236 0,236 0,315 0,394 0,394 0,394 0,433 0,433 0,472 0,394 0,433 0,433 0,433 0,433 0,472 0,63 0,709 0,551 0,551 0,551 0,551 0,63 0,63 0,709 0,866 0,945 0,945 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,866 0,945 0,945 1,181 1,417 1,496 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,945 0,945 1,181 1,417 1,496 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,181 1,417 1,496 – – – – – – 5,3 5,3 – – – – 6,4 6,4 6,4 6,4 – – – – – 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 – – – – 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 – – – 13 13 13 13 13 13 13 13 13 – – 17 17 17 17 17 17 17 – – – – – – 0,208 0,208 – – – – 0,252 0,252 0,252 0,252 – – – – – 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 – – – – 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 – – – 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 – – 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 – – – – – – 8,5 9 – – – – 8,5 9 12 14 – – – – – 13 16 17 20 24 – – – – 17 17 19 22 24 28 32 34 37 – – – 19 21 24 24 28 32 34 37 42 – – 28 30 32 32 34 37 42 – 3,2 3,2 – 5,3 5,3 5,3 – – – – 6,5 6,5 – – – – – 8,4 8,4 – – – – – – – – 10,5 – – – – – – 0,335 0,354 – – – – 0,335 0,354 0,472 0,551 – – – – – 0,512 0,63 0,669 0,787 0,945 – – – – – 0,126 0,126 – 0,208 0,208 0,208 – – – – 0,256 0,256 – – – – – 0,331 0,331 – – – – – – – – 0,413 – 6 6 – 10 10 10 – – – – 11 11 – – – – – 14 14 – – – – – – – – 18 – 0,236 0,236 – 0,394 0,394 0,394 – – – – 0,433 0,433 – – – – – 0,551 0,551 – – – – – – – – 0,709 DIN 46234: 1980-03 0,669 Kábelsaru 0,669 0,748 0,866 0,945 1,102 1,26 1,339 1,457 – 3 d 2 d DIN 46235: 1980-07 – Kábelsaru – 0,748 0,827 0,945 0,945 1,102 1,26 1,339 1,457 1,654 3 d 2 d – Kábelsaru – DIN 46237 1,102 1,181 1,26 1,26 1,339 1,457 1,654 2 d 3 d További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen PHOENIX CONTACT 683