Réguas de bornes Terminais de conexão a parafuso TB Terminais de conexão a parafuso TB Borne para vários condutores, 0,5 - 6 mm², 32 A, 4 Conexões, largura 6,2 mm Dados técnicos compartilhados Perfil de conexão, Etage 1 oben 1+2 unten 1+2, rígido / flexível Conexão a parafuso Tensão nominal UN Torque de aperto Largura Comprimento Altura NS 35/7,5 Número de conexões Tipo de material isolante / Classe de inflamabilidade conforme UL 94 PA / V0 0,5 mm² - 6 mm² / 0,5 mm² - 4 mm² 20 - 10 AWG / 20 - 12 AWG 630 V 0,5 Nm - 0,6 Nm 6,2 mm 63,5 mm 47 mm 4 Tensão nominal UL 600 V - Corrente nominal UL 30 A - Cor cinza escuro azul Acessórios Tampa, largura 1,5 mm, cinza escuro Jumper roscado, 10-polos, cores prat., com arruela elástica e capa isolante Jumper seccionável, 2-polos, para a distribuição de potencial individual e modular Ponte de inserção, 10-polos, cinza, Jumpeamento no ponto de prensagem Jumper de comutação com reforço isolante, 10-polos, cores prat., para jumpeamentos transversais comutáveis, com capa isolante Jumper de caixa, 10-polos, azul, para a distribuição de dois potenciais dentro de uma caixa de jumper, com capa isolante Jumper de caixa, 10-polos, cinza, para a distribuição de dois potenciais dentro de uma caixa de jumper, com capa isolante Jumper de caixa, 10-polos, vermelho, para a distribuição de dois potenciais dentro de uma caixa de jumper, com capa isolante Disco de separação, largura 0,5 mm, para separação elétrica de jumpers adjacentes no centro do borne Chave de fenda Terminais de conexão a parafuso TB Borne de vários andares, 0,5 - 4 mm², 24 A, 2 Níveis, largura 5,2 mm Nível superior jumpeável Tipo TB 4-QUATTRO I TB 4-QUATTRO I BU Tipo D-TB 2,5/4-QUATTRO SCBI 10-6 W MSCB 6 INB 10-6 SCBI 10- 6 ISO LSCBI 10-6 BU LSCBI 10-6 GY LSCBI 10-6 RD TS-TB-2L SZS 0,6X3,5 VDE Dados técnicos compartilhados Perfil de conexão, 1. e 2o. nível, rígido / flexível Conexão a parafuso Tensão nominal UN Torque de aperto Largura Comprimento Altura NS 35/7,5 Número de conexões Tipo de material isolante / Classe de inflamabilidade conforme UL 94 PA / V0 0,5 mm² - 4 mm² / 0,5 mm² - 2,5 mm² 20 - 12 AWG / 20 - 14 AWG 500 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 5,2 mm 56 mm 62 mm 4 Tensão nominal UL - 600 V Corrente nominal UL - 20 A Cor cinza escuro azul Acessórios Tampa, largura 2,5 mm, cinza escuro Jumper roscado, 10-polos, cores prat., com arruela elástica e capa isolante Ponte de inserção, 10-polos, cinza, Jumpeamento no ponto de prensagem Jumper de comutação com reforço isolante, 10-polos, cores prat., para jumpeamentos transversais comutáveis, com capa isolante Disco de separação, largura 0,5 mm, para separação elétrica de jumpers adjacentes no centro do borne Placa distanciadora, largura 2,5 mm, para compensar desnivelamentos Chave de fenda Suporte para conector de teste, para conector de teste de 2,3 mm, para aparafusar na caixa de jumper Borne de vários andares, 0,5 - 4 mm², 32 A, 2 Níveis, largura 5,2 mm Com conexão de potencial, nível superior jumpeável Terminais de conexão a parafuso TB Tipo TB 2,5-L/LB I TB 2,5-L/LB I BU Tipo D-TB 2,5/4-L/LB SCBI 10-5 N W INB 10-5 SCBI 10- 5 ISO TS-TB-2L DP-TB 2,5/4-L/LB SZS 0,6X3,5 VDE TPS 3/10/4 Dados técnicos Perfil de conexão, 1. e 2o. nível, rígido / flexível Conexão a parafuso Tensão nominal UN Torque de aperto Largura Comprimento Altura NS 35/7,5 Número de conexões Tipo de material isolante / Classe de inflamabilidade conforme UL 94 PA / V0 Cor 0,5 mm² - 4 mm² / 0,5 mm² - 2,5 mm² 20 - 12 AWG / 20 - 14 AWG 500 V 0,4 Nm - 0,5 Nm 5,2 mm 56 mm 62 mm 4 Acessórios Tampa, largura 2,5 mm, cinza escuro Jumper roscado, 10-polos, cores prat., com arruela elástica e capa isolante Ponte de inserção, 10-polos, cinza, Jumpeamento no ponto de prensagem Jumper de comutação com reforço isolante, 10-polos, cores prat., para jumpeamentos transversais comutáveis, com capa isolante Disco de separação, largura 0,5 mm, para separação elétrica de jumpers adjacentes no centro do borne Placa distanciadora, largura 2,5 mm, para compensar desnivelamentos Chave de fenda Suporte para conector de teste, para conector de teste de 2,3 mm, para aparafusar na caixa de jumper cinza escuro Tipo TB 2,5-L/LB-PV I Tipo D-TB 2,5/4-L/LB SCBI 10-5 N W INB 10-5 SCBI 10- 5 ISO TS-TB-2L DP-TB 2,5/4-L/LB SZS 0,6X3,5 VDE TPS 3/10/4 28 Phoenix Contact Outras informações e dados técnicos completos em phoenixcontact.net/products Código 3246515 3000947 Código 3059838 3000834 3251225 3246188 3251219 3251222 3251223 3251224 3062841 1212602 Código 3000904 3000960 Código 3000906 3000833 3246175 3251218 3062841 3000907 1212602 3246230 Código 3000901 Código 3000906 3000833 3246175 3251218 3062841 3000907 1212602 3246230 EMB 50 50 EMB 50 10 100 10 10 10 10 10 50 10 EMB 50 50 EMB 50 10 10 10 50 50 10 10 EMB 50 EMB 50 10 10 10 50 50 10 10