Modulare Kontakteinsätze für B-Gehäuse POWER 1 1 Polzahl 2 2 2 Anschluss Axial-Schraub Axial-Schraub Axial-Schraub Axial-Schraub Axial-Schraub Bemessungsdaten IEC 200 A, 1000 V, 70 mm² Bemessungsdaten UL 146 A, 600 V, AWG 00 PE, 70 mm² AWG 00 100 A, 1000 V, 35 mm² 70 A, 1000 V, 25 mm² 40 A, 1000 V, 10 mm² 127 A, 600 V, AWG 2 69 A, 600 V, AWG 6 55 A, 600 V, AWG 8 Modulplätze Buchse Stift 1417379 2 2 1417381 1417380 2 2 1417382 1417390 2 3 1417392 1417296 1 3 1 1417297 1417387 1417389 3/4 Anschluss Push-in Crimp CK 4,0 Push-in Crimp CK 4,0 Crimp CK 4,0 Bemessungsdaten IEC 40 A, 830 V, 6 mm² 40 A, 1000 V, 10 mm² 40 A, 500 V, 6 mm² 40 A, 500 V, 10 mm² 40/10 A, 830 V, 6/2,5 mm² Bemessungsdaten UL 600 V, AWG 8 42 A, 600 V, AWG 10 600 V, AWG 8 42 A, 600 V, AWG 10 40 A, 600 V, AWG 10 Modulplätze Buchse Stift 1424222 1 4 1424223 1414361 1 4 1414360 1424218 1 2 1424219 1414359 1 5 1 1414358 1414365 1414364 5x2 Anschluss Push-in Crimp CK 4,0 Crimp CK 2,5 Push-in Push-in TWIN Bemessungsdaten IEC 35 A, 690 V, 6 mm² 40 A, 690 V, 6 mm² 16 A, 2900 V, 4 mm² 16 A, 400 V, 2,5 mm² 16 A, 400 V, 1,5 mm² Bemessungsdaten UL 600 V, AWG 8 37 A, 600 V, AWG 10 28 A, 600 V, AWG 12 19 A, 600 V, AWG 14 16 A, 600 V, AWG 16 Modulplätze Buchse Stift 1424220 1 6 1424221 1414362 1 6 1414363 1417407 2 6 1417408 1417373 1 8 1417372 1423962 1 8 1423961 Anschluss Push-in Crimp CK 2,5 Crimp CK 2,5 Push-in Crimp CK 2,5 Bemessungsdaten IEC 16 A, 500 V, 2,5 mm² 16 A, 830 V, 4 mm² 16 A, 500 V, 4 mm² 16 A, 400 V, 2,5mm² 16 A, 500 V, 4 mm² Bemessungsdaten UL 19 A, 600 V, AWG 14 24 A, 600 V, AWG 12 24 A, 600 V, AWG 12 19 A, 600 V, AWG 14 20 A, 600 V, AWG 12 Modulplätze 1 1 1 1 1 Buchse Stift 1424224 1424225 1414369 1414368 1414367 1414366 1424226 1424227 1414371 1414370 20 Anschluss Crimp CK 2,5 Bemessungsdaten IEC 16 A, 500 V, 4 mm² Bemessungsdaten UL 17,5 A, 600 V, AWG 12 Modulplätze 2 Buchse Stift 1414373 1414372 Crimpkontakte finden Sie ab Seite 33. 30 PHOENIX CONTACT