Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones) Potenciómetro Código web: #1143 Valores límite U,I U,I U,I U,I IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT POWER 3x POWER 3x POWER POWER MACx Analog Denominación MACX MCR- T-UI-UP(-SP) MACX MCR-EX- T-UI-UP(-SP) MACX MCR- T-UIREL-UP(-SP) MACX MCR-EX- T-UIREL-UP(-SP) MACX MCR- T-UI-UP(-SP) convertidor de temperatura universal, con relé de valor límite, amplia gama de alimentación, configurable convertidor de temperatura Ex i universal, con relé de valor límite, amplia gama de alimentación, configurable, entrada [Ex ia] convertidor de temperatura universal, con tres relés de valor límite, amplia gama de alimentación, configurable convertidor de temperatura universal, con tres relés de valor límite, amplia gama de alimentación, configurable, entrada [Ex ia] convertidor de temperatura universal, con relé de valor límite, amplia gama de alimentación, configurable Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo Universal Universal Universal Universal Universal Código de artículo 2811860*) 2811394*) 2924689*) 2865654*) 2811828*) 2811378*) 2924799*) 2865751*) 2811860*) 2811394*) Ex SIL PL Anchura en mm Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i SIL 2 PL d 17,5 SIL 2 PL d 35 Ex n SIL 2 PL d 17,5 RTD: PT 10 … PT 10000, Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, L RTD: PT 10 … PT 10000, Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, L potenciómetro: 0 … 50 kΩ potenciómetro: 0 … 50 kΩ resistencias lineales: 0 … 50 kΩ ± 1000 mV, ± 20 mA resistencias lineales: 0 … 50 kΩ ± 1000 mV, ± 20 mA 0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable), 4 … 20 mA (seguridad funcional) analógico: digital: 1 relé inversor 0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable), 4 … 20 mA (seguridad funcional) 3 relés inversores, combinación de relé 2 y 3 con seguridad funcional analógico: digital: RTD: PT 10 … PT 10000, Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, L potenciómetro: 0 … 50 kΩ resistencias lineales: 0 … 50 kΩ ± 1000 mV, ± 20 mA analógico: 0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable), 4 … 20 mA (seguridad funcional) digital: 1 relé inversor • • • • • • • • • • • • IN OUT Configuración: conmutador DIP Configuración: software Con transparencia hART Señalización de error: LED Monitorización de fallos DB/KS Termination Carrier (opcional) *) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = fallo del equipo 28 PhOENIx CONTACT