Informations techniques Section de raccordement Selon la norme CEI 60947-7-1, le fabricant doit indiquer la section de référence des blocs de jonction. Il s'agit en l'occurrence de la sec- tion maximale du conducteur raccordable, qui peut être à un ou plusieurs fils, ou encore à fils fins, et à laquelle se réfèrent diverses exi- gences thermiques, mécaniques et élec- triques. Le constructeur doit aussi indiquer la capa- cité assignée de raccordement, c'est-à- dire la plage des conducteurs raccordables, ainsi que le nombre de conducteurs simulta- nément raccordables, et aussi toute prépara- tion nécessaire sur l'extrémité du conducteur, celui-ci pouvant être rigide (à un ou plu- sieurs fils) ou souple (fils fins). Ces valeurs apparaissent dans les caractéris- tiques techniques du produit. La capacité assignée de raccordement des blocs de jonction de Phoenix Contact va sou- vent au-delà des exigences de la norme, qui – en dehors de la section de référence – de- mandent seulement de pouvoir raccorder dans chaque cas, un seul conducteur des deux sections immédiatement inférieures (normali- sées pour la plage de section de 0,2 à 35 mm2). Par ailleurs, la plupart des conducteurs avec la section de référence peuvent être câblés avec des embouts à douille en plastique. Les blocs de jonction de Phoenix Contact sont conçus de sorte que des fils en cuivre puissent être systématiquement raccordés, sans être traités. Une « préparation spéciale » ou l'utilisation d'embouts – toutes deux auto- risées par la norme CEI 60947-7-1 – n'est pas nécessaire. Si on utilise néanmoins des em- bouts pour rassembler les conducteur souples, la capacité de raccordement réduit de manière générale au conducteur souple de section immédiatement inférieure. Type et dimensions des câbles de raccordement Section À plusieurs fils À un fil À fils fins Plus grand diamètre Nombre de fils Plus grand diamètre Plus grand diamètre Nombre de fils (nombre min.) Nombre de fils (valeur de référence) [mm2] 0,2 0,5 0,75 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 0,5 0,9 1,0 1,2 – 1,5 – 1,9 – 2,4 – 2,9 – 1 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – 1,1 1,2 1,4 – 1,7 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – – 7 7 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – – 1,1 1,3 1,5 – 1,8 – 2,3 – 2,9 – 3,9 – – 16 24 32 – 30 – 50 – 56 – 84 – N° de gauge AWG 24 20 18 (17) 16 (15) 14 (13) 12 (11) 10 (9) 8 Couple de serrage des vis des blocs de jonction American Wire Gauge [AWG] solid wires stranded wires [ mm] 0,51 0,81 1,02 1,15 1,29 1,45 1,63 1,83 2,05 2,30 2,59 2,91 3,26 [circ. mils] 404 1022 1620 2050 2580 3260 4110 5180 6530 8230 10380 13100 16510 [mm2] 0,21 0,52 0,82 1,04 1,31 1,65 2,08 2,63 3,31 4,17 5,26 6,63 8,37 [ mm] – 0,97 1,16 – 1,50 – 1,85 – 2,41 – 2,95 – 3,73 [circ. mils] [mm2] – 1111 1600 – 2580 – 4100 – 6500 – 10530 – 16625 – 0,56 0,82 – 1,32 – 2,09 – 3,32 – 5,37 – 8,48 Norme CEI 60947-1/EN 60947-1, modi- fiée, le tableau 4 fixe les couples de serrage des raccordements vissés, selon la taille des vis, pour les essais électriques et mécaniques de types. Extrait de la norme CEI 60947-1/EN 60947-1, tableau 4 Indication du couple selon CEI et du couple de serrage recommandé, pour les blocs de jonction de Phoenix Contact Filetage M2,5 (M2,6) M3 M3,5 M4 Vis à tête fendue Couple Couple de serrage recommandé [Nm] 0,4 0,5 0,8 1,2 [Nm] 0,4-0,5 0,5-0,6 0,8-1,0 1,2-1,5 Ampérage admissible La norme CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1/ DIN VDE 0611-1 fixe les courants de contrôle pour les différentes sections de conducteur, indiquées dans le tableau ci- contre. Les courants correspondants sont in- diqués dans les caractéristiques de raccorde- ment des différents blocs de jonction. Ils sont à la base de l'homologation de type des blocs de jonction. 528 PHOENIX CONTACT Courants de contrôle selon CEI 60947-7-1/EN 60947-7-1, tableau 5 Section de référence [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 Courant d'essai [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 4 32 6 41 10 57 16 76