Sistemas de E/S Para el armario de control ― (IP20) ― Axioline F 8 entradas RTD, elevada dinámica de medición 4 entradas UTH 8 entradas UTH a1 00 01 02 03 04 05 06 07 a2 10 11 12 13 14 15 16 17 b1 20 21 22 23 24 25 26 27 b2 30 31 32 33 34 35 36 37 U+ I+ I– U– RL RL RL RL ϑ RTD a1 00 01 02 03 a2 10 11 12 13 b1 20 21 22 23 b2 30 31 32 33 a1 00 01 02 03 04 05 06 07 a2 10 11 12 13 14 15 16 17 b1 20 21 22 23 24 25 26 27 b2 30 31 32 33 34 35 36 37 Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Bus local Axioline F Módulo de zócalo de bus Bus local Axioline F Módulo de zócalo de bus Bus local Axioline F Módulo de zócalo de bus 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) máx. 180 mA 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) máx. 160 mA 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) máx. 180 mA 24 V DC Protección contra sobretensión de la tensión de alimentación Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimenta- ción Protección contra transitorios 24 V DC Protección contra sobretensión de la tensión de alimentación Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimenta- ción Protección contra transitorios 24 V DC Protección contra sobretensión de la tensión de alimentación Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimenta- ción Protección contra transitorios 2, 4 conductores (apantallados) 8 (para sensores de temperatura resistivos) Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de las entradas Protección contra transitorios de las entradas Protección de transientes de la alimentación de sensores Sensores Pt, Ni, Cu - 0 Ω ... 500 Ω - 2 conductores (apantallados, trenzados por pares) 4 +1 (4 entradas para termopares o tensión lineal, adicionalmente 1 entrada -5 V hasta +5 V) Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de las entradas Protección contra transitorios de las entradas 2 conductores (apantallados, trenzados por pares) 8 +1 (8 entradas para elem. térmicos o tensión lineal, adic. 1 entrada -5 V hasta +5 V) Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de las entradas Protección contra transitorios de las entradas Pt 100 (2 puntos de comparación externos, también utilizable como entrada de sensor) - - -100 mV ... 100 mV Pt 100 (4 puntos de comparación externos, también utilizable como entrada de sensor) U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK - -100 mV ... 100 mV 16 bits (15 bits + signo) 8 ms / 16 ms / 32 ms / 120 ms (ajustable) típ. ± 0,1 K (Pt 100 en conexión de 4 conductores) 16 bits (15 bits + signo) 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (ajustable) típ. ± 0,19 K (termopar de tipo K, además de tolerancia del punto de comparación) 16 bits (15 bits + signo) 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (ajustable) típ. ± 0,19 K (termopar de tipo K, además de tolerancia del punto de comparación) Conexión push-in 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 215 g 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm Conexión push-in 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 144 g 35 mm / 126,1 mm / 54 mm Conexión push-in 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 203 g 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm Datos de pedido Datos de pedido Datos de pedido Tipo Código Emb. Tipo Código Emb. Tipo Código Emb. AXL F RTD8 S 1F 2702120 1 AXL F UTH4 1H 2688598 1 AXL F UTH8 1F AXL F UTH8 XC 1F Accesorios Accesorios Accesorios AXL F BS F AXL SHIELD SET 2688129 2700518 5 1 AXL F BS H AXL SHIELD SET 2700992 2700518 5 1 AXL F BS F AXL SHIELD SET 2688417 2702464 2688129 2700518 1 1 5 1 Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 87