Conectores circulares Conector para señales M23 de la serie PRO Contactos crimpados Se pueden pedir contactos macho y hem- bra engastados adecuados a cada soporte para contactos engastados en las diferentes secciones de conexión. Contactos crimpados estampados Contactos crimpados mecanizados y enrollados Descripción Contactos/sección de conexión [mm²] Tipo Contactos crimpados para soporte de contacto, 6 polos, 6 x Ø2,0 mm Macho de 2,0 mm de Ø/1,0... 1,5 Hembra de 2,0 mm de Ø/1,0... 1,5 Macho de 2,0 mm de Ø/1,5... 2,5 Hembra de 2,0 mm de Ø/1,5... 2,5 Contactos crimpados para soporte de contacto, 7 polos, 7 x Ø2,0 mm Macho de 2,0 mm de Ø/1,0... 1,5 Hembra de 2,0 mm de Ø/1,0... 1,5 Macho de 2,0 mm de Ø/1,5... 2,5 Hembra de 2,0 mm de Ø/1,5... 2,5 Contactos crimpados para soporte de contacto, 9 polos (8+1), 8 x Ø1,0 mm, 1 x Ø2,0 mm Macho de 1,0 mm de Ø/0,14 ... 0,56 Hembra de 1,0 mm de Ø/0,14 ... 0,56 Macho de 2,0 mm de Ø/1,5... 2,5 Hembra de 2,0 mm de Ø/1,5... 2,5 Macho de 2,0 mm de Ø/1,0... 1,5 Hembra de 2,0 mm de Ø/1,0... 1,5 Contactos crimpados para soporte de contacto, 12 polos, 12 x Ø 1,0 mm y 17 polos, 17 x Ø 1,0 mm Macho Ø1,0 mm/0,08 ... 0,22 Hembra Ø1,0 mm/0,08 ... 0,22 Macho de 1,0 mm de Ø/0,14 ... 0,56 Hembra de 1,0 mm de Ø/0,14 ... 0,56 Macho Ø1,0 mm/0,5 ... 1,0 Hembra Ø1,0 mm/0,5 ... 1,0 Contactos crimpados para soporte de contacto, 12 polos, 12 x Ø 1,0 mm y 17 polos, 17 x Ø 1,0 mm Contacto individual macho Ø1,0 mm/0,22 ... 0,56 Contacto individual hembra Ø1,0 mm/0,22 ... 0,56 Rollo con 500 unidades macho Ø1,0 mm/0,22 ... 0,56 Rollo con 500 unidades hembra Ø1,0 mm/0,22 ... 0,56 Rollo con 10.000 unidades macho Ø1,0 mm/0,22 ... 0,56 Rollo con 10.000 unidades hembra Ø1,0 mm/0,22 ... 0,56 RC-22P2000 RC-22S2000 RC-22P2300 RC-22S2300 RC-22P2400 RC-22S2400 Datos de pedido Datos de pedido Código Emb. Tipo Código Emb. RC-5CP2000 RC-5CS2000 RC-5AP2000 RC-5AS2000 RC-5CP2000 RC-5CS2000 RC-5AP2000 RC-5AS2000 RC-12P2000 RC-12S2000 RC-5AP2000 RC-5AS2000 RC-5CP2000 RC-5CS2000 RC-11P2000 RC-11S2000 RC-12P2000 RC-12S2000 RC-1KP2000 RC-1KS2000 1603513 1603517 1603505 1603509 1603513 1603517 1603505 1603509 1597862 1599600 1603505 1603509 1603513 1603517 1596770 1596772 1597862 1599600 1602996 1602998 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 1603321 1603327 1603324 1603330 1603325 1603332 100 100 1 1 1 1 Herramientas para engarzar véase página 176 véase página 176 Accesorios Accesorios 78 PHOENIX CONTACT