H T B H T B Industrial Ethernet Serielle Geräte-Server, Gateways und Proxys Universalgerät - Modbus-Gateway zwischen RTU/ASCII und TCP Basisvariante für Redirector-Betrieb - TCP und UDP Ex: Ex: Technische Daten Technische Daten 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativ oder redundant, über Backplane- Buskontakt- und Systemstromversorgung) 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativ oder redundant, über Backplane- Buskontakt- und Systemstromversorgung) 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) RS-232 , RS-422 , RS-485 D-SUB-9-Stecker Steck-/Schraubanschluss über COMBICON Steck-/Schraubanschluss über COMBICON UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity RS-232 , RS-422 , RS-485 D-SUB-9-Stecker Steck-/Schraubanschluss über COMBICON Steck-/Schraubanschluss über COMBICON UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity Software-Handshake, Xon/Xoff, Hardware-Handshake RTS/CTS // 3964 R kompatibel, Modbus RTU/ASCII Software-Handshake, Xon/Xoff oder Hardware-Handshake RTS/CTS 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kBit/s 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω (konfigurierbar) 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kBit/s 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω RJ45-Buchse, geschirmt 10/100 MBit/s, Autonegotiation 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP RJ45-Buchse, geschirmt 10/100 MBit/s, Autonegotiation 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) TCP/IP, UDP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP Web-based Management, SNMP, Notzugang mit Telnet und Seriell Web-based Management, SNMP, Notzugang mit Telnet und Seriell 22,5 mm / 99 mm / 116 mm -25 °C ... 60 °C DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Seriell) 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Klasse-A-Produkt, siehe Seite 527 22,5 mm / 99 mm / 116 mm -25 °C ... 60 °C DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Seriell) 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Klasse-A-Produkt, siehe Seite 527 Bestelldaten Bestelldaten Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE FL COMSERVER UNI 232/422/485 2313452 1 Zubehör Zubehör FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2707437 2866983 50 1 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2707437 2866983 1 50 1 Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 357