Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Hochkompakte Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik - MINI Analog Pro Temperatur Temperaturmessumformer für Thermoelemente IN U,I OUT FM POWER Sensor / Field IN OUT PLC / DCS TC 1 2 S-Port + 1 – 2 3 4 passive 5 6 TI+ + 5 OUT U, I+ active 6 OUT U, I– – 7 + PWR+ 8 – PWR– FM – R W P + R W P Universeller Temperaturmessumformer für Thermoelemente Zone 2 Ex: Gehäusebreite 6,2 mm – Universell konfigurierbarer, hochkompak- ter Temperaturmessumformer zur galva- nischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Thermo- elementsignalen – Spannungsmessung von 0 ... 15 mV bis 0 ... 500 mV, frei einstellbar – Für Thermoelemente nach IEC 584 und GOST – Interne Kaltstellenkompensation – Steckbare Anschlusstechnik – Sichere 3-Wege-Trennung – Standardsignalkombinationen über DIP- Schalter konfigurierbar – Frei konfigurierbar mit Software oder Smartphone-App – Energieversorgung und Fault Monitoring über den Tragschienen-Busverbinder möglich – Status- und Fehleranzeige-LEDs Hinweise: Die Konfigurations-Software erhalten Sie per Download aus dem Internet: phoenixcontact.net/products Informationen zu den Programmieradaptern finden Sie auf Seite 111 Informationen zum MINI Analog Pro-Zubehör finden Sie ab Seite 107 Eingangsdaten Eingangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter) Temperaturbereich Messbereichsspanne Ausgangsdaten Ausgangssignal (konfigurierbar über DIP-Schalter oder frei mittels Software) Maximales Ausgangssignal Leerlaufspannung Kurzschlussstrom Bürde RB Ripple Allgemeine Daten Versorgungsspannungsbereich Stromaufnahme Leistungsaufnahme Übertragungsfehler Kaltstellenfehler Temperaturkoeffizient Sprungantwort (0-99%) Galvanische Trennung EMV-Hinweis Konformität / Zulassungen Konformität ATEX UL, USA / Kanada Wollen Sie einen Artikel mit Bestellkonfiguration bestellen, dann geben Sie Ihre gewünschte Konfiguration mithilfe des Bestell- schlüssels an. DNV GL Technische Daten B, C, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp, Bereich frei einstellbar über Software oder von -150 °C bis 1350 °C in Stufen mittels DIP-Schalter) min. 50 K U-Ausgang 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 10 V / 10 ... 0 V ca. 12,3 V < 31,5 mA ≥ 10 kΩ < 10 mVeff I-Ausgang 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA 24,6 mA < 17,5 V ≤ 600 Ω (bei 20 mA) < 10 mVeff (an 600 Ω) 9,6 V DC ... 30 V DC 32,7 mA (24 V DC) ≤ 850 mW (bei IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω Bürde) 0,1 % * 600 K / eingestellte Messspanne; 0,1 % > 600 K (C, E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) 0,2 % * 600 K / eingestellte Messspanne; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) 0,2 % * 600 K / eingestellte Messspanne; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode 0,4 % * 600 K / eingestellte Messspanne; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode - ( typ. 2 K (2 K + (0,2 K * ΔT)) ) ≤ 0,01 %/K typ. 400 ms (Highspeed Mode: typ. 150 ms) Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 Klasse-A-Produkt, siehe Seite 583 CE-konform II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X UL 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 Class I, Zone 2, Group IIC T6 C, EMC2 Bestelldaten Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Temperaturmessumformer für Thermoelemente Standardkonfiguration Standardkonfiguration Bestellkonfiguration Bestellkonfiguration Push-in-Anschluss Schraubanschluss Push-in-Anschluss Schraubanschluss MINI MCR-2-TC-UI-PT MINI MCR-2-TC-UI MINI MCR-2-TC-UI-PT-C MINI MCR-2-TC-UI-C 2905249 2902055 2905248 2902053 Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit S-PORT-Schnittstelle USB-Programmieradapter zur Konfiguration von Modulen mit Windows-Software Bluetooth-Programmieradapter, mit USB- und S-PORT-Schnittstelle Zubehör IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1 1 1 1 1 1 1 84 PHOENIX CONTACT