Reihenklemmen - CLIPLINE complete Push-in-Anschlussklemmen PT 1,5 mm2 Frei konfektionierbare Rangierwaben – Die Waben lassen sich im Produkt- bereich auf der Webseite phoenixcontact.net/products einfach konfigurieren und per Maus- klick bestellen. – Für eine Bestellung per Fax oder E-Mail verwenden Sie bitte die Be- stellangaben, wie sie im Bestellbei- spiel auf der folgenden Seite angegeben sind ① ② ① ② 22 A, Direktmontage 22 A, Tragschienenmontage Hinweise: 1) Weiteres Zubehör und technische Daten siehe Seite 38. 2) Derating-Kurve auf Anfrage erhältlich. Abmessungen Maximale elektrische Daten Bemessungsdaten Bemessungsspannung Nennstrom / Querschnitt Anschlussvermögen [mm] [V] [A] / [mm²] Breite - Imax. [A] 222) IEC 500 102) / 1,5 starr 1 Leiter Anschlussquerschnitte direkt steckbar [mm²] [mm²] 0,14 - 2,5 0,34 - 2,5 Beschreibung Farbe Typ Rangierwabe, 3 Anschlüsse, 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig 6-reihig 7-reihig 8-reihig Rangierwabe, 2 Anschlüsse, 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig 6-reihig 7-reihig 8-reihig Rangierwabe, ohne Betätigungsdrücker, 3 Anschlüsse, 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig 6-reihig 7-reihig 8-reihig Rangierwabe, ohne Betätigungsdrücker, 2 Anschlüsse, 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig 5-reihig 6-reihig 7-reihig 8-reihig grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau grau PTMC 1,5 /1-3 -DF PTMC 1,5 /2-3 -DF PTMC 1,5 /3-3 -DF PTMC 1,5 /4-3 -DF PTMC 1,5 /5-3 -DF PTMC 1,5 /6-3 -DF PTMC 1,5 /7-3 -DF PTMC 1,5 /8-3 -DF PTMC 1,5 /1-2 -DF PTMC 1,5 /2-2 -DF PTMC 1,5 /3-2 -DF PTMC 1,5 /4-2 -DF PTMC 1,5 /5-2 -DF PTMC 1,5 /6-2 -DF PTMC 1,5 /7-2 -DF PTMC 1,5 /8-2 -DF FTMC 1,5 /1-3 -DF FTMC 1,5 /2-3 -DF FTMC 1,5 /3-3 -DF FTMC 1,5 /4-3 -DF FTMC 1,5 /5-3 -DF FTMC 1,5 /6-3 -DF FTMC 1,5 /7-3 -DF FTMC 1,5 /8-3 -DF FTMC 1,5 /1-2 -DF FTMC 1,5 /2-2 -DF FTMC 1,5 /3-2 -DF FTMC 1,5 /4-2 -DF FTMC 1,5 /5-2 -DF FTMC 1,5 /6-2 -DF FTMC 1,5 /7-2 -DF FTMC 1,5 /8-2 -DF Deckelflansch, zur Direktmontage oben grau DF-PTMC-O Deckelflansch, zur Direktmontage unten grau DF-PTMC-U Adapter, zur Montage auf Tragschiene grau DF-PTMC-NS Schildchenadapter, zur Direktmontage oben und Aufnahme der Beschriftung Schildchenadapter, zur Aufnahme der Beschrif- tung, Breite 12,2 mm Breite 8,5 mm Beschriftung 68 PHOENIX CONTACT grau grau DF-PTMC-ZB DF-PTMC-3-ZB grau DF-PTMC-2-ZB Technische Daten1) Technische Daten1) Länge 30 Umax. [V] 500 UL / CUL 300 10 / - flexibel 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Höhe 16,6 max. Ø [mm²] 0,14 - 2,5 CSA 300 10 / - AWG (UL) 24-16 Ex - - / - Aderendhülse ohne/m. Kunststoffhülse 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Breite - Imax. [A] 222) IEC 500 102) / 1,5 starr 0,14 - 2,5 0,34 - 2,5 Länge 63 Umax. [V] 500 UL / CUL 300 10 / - flexibel 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Höhe 26,2 (NS 35/7,5) max. Ø [mm²] 0,14 - 2,5 CSA 300 10 / - AWG (UL) 24-16 Ex - - / - Aderendhülse ohne/m. Kunststoffhülse 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Bestelldaten Bestelldaten Artikel-Nr. ① 3001929 ① 3001930 ① 3001931 ① 3001932 ① 3001933 ① 3001934 ① 3001935 ① 3001936 ② 3001937 ② 3001940 ② 3001942 ② 3001943 ② 3001944 ② 3001945 ② 3001946 ② 3001947 ① 3001975 ① 3001976 ① 3001977 ① 3001978 ① 3001979 ① 3001980 ① 3001981 ① 3001982 ② 3001984 ② 3001985 ② 3001986 ② 3001987 ② 3001988 ② 3001989 ② 3001990 ② 3001991 Zubehör1) 3270400 3270401 3270403 3270410 3270405 3270406 VPE Typ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 PTMC 1,5 /1-3 -NS PTMC 1,5 /2-3 -NS PTMC 1,5 /3-3 -NS PTMC 1,5 /4-3 -NS PTMC 1,5 /5-3 -NS PTMC 1,5 /6-3 -NS PTMC 1,5 /7-3 -NS PTMC 1,5 /8-3 -NS PTMC 1,5 /1-2 -NS PTMC 1,5 /2-2 -NS PTMC 1,5 /3-2 -NS PTMC 1,5 /4-2 -NS PTMC 1,5 /5-2 -NS PTMC 1,5 /6-2 -NS PTMC 1,5 /7-2 -NS PTMC 1,5 /8-2 -NS FTMC 1,5 /1-3-NS FTMC 1,5 /2-3-NS FTMC 1,5 /3-3-NS FTMC 1,5 /4-3-NS FTMC 1,5 /5-3-NS FTMC 1,5 /6-3-NS FTMC 1,5 /7-3-NS FTMC 1,5 /8-3-NS FTMC 1,5 /1-2-NS FTMC 1,5 /2-2-NS FTMC 1,5 /3-2-NS FTMC 1,5 /4-2-NS FTMC 1,5 /5-2-NS FTMC 1,5 /6-2-NS FTMC 1,5 /7-2-NS FTMC 1,5 /8-2-NS DF-PTMC-O DF-PTMC-U DF-PTMC-NS DF-PTMC-ZB DF-PTMC-3-ZB DF-PTMC-2-ZB Artikel-Nr. ① 3001905 ① 3001906 ① 3001907 ① 3001908 ① 3001910 ① 3001911 ① 3001913 ① 3001914 ② 3001915 ② 3001916 ② 3001917 ② 3001918 ② 3001919 ② 3001920 ② 3001921 ② 3001922 ① 3001957 ① 3001958 ① 3001959 ① 3001960 ① 3001961 ① 3001962 ① 3001963 ① 3001964 ② 3001965 ② 3001966 ② 3001968 ② 3001969 ② 3001971 ② 3001972 ② 3001973 ② 3001974 Zubehör1) 3270400 3270401 3270403 3270410 3270405 3270406 VPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 UC-TM 10, UCT-TM 10 oder ZB 10 (siehe Katalog 3) UC-TM 10, UCT-TM 10 oder ZB 10 (siehe Katalog 3)