Logikmodule Die Logikmodule verfügen über acht integrierte digitale Eingänge, von denen zwei als analoge Eingänge (0-10 V) konfigurierbar sind. Weitere acht Kanäle sind mit passenden Relais- oder Analogmodulen als digitale Ein- oder Ausgänge konfigurierbar. Die Module lassen sich intuitiv mit der Software LOGIC+ programmieren. Anschluss/Bezeichnung Push-in-Anschluss PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 Art.-Nr. 2907443 Push-in-Anschluss PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 Push-in-Anschluss PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 Stand-Alone-Modul mit 16 I/Os, nicht erweiterbar, Verbindung zum PC über Micro- USB- Buchse. Integrierte Echt- zeituhr, Aufnahme für externen Speicherbaustein IFS-CONFSTICK. Basismodul mit 16 I/Os, erweiterbar auf max. 48 I/Os. Verbindung zum PC über Micro-USB-Buchse. Integrierte Echtzeituhr. Aufnahme für externen Speicherbaustein IFS-CONFSTICK. Optionale Anbindung an Feldbus- Gateways Erweiterungsmodul mit 16 I/Os, zur Erweiterung des Basismoduls. Je Basismodul können max. zwei Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Relaismodule Relais Ausgang 1 Wechsler, 6 A, 250 V AC/DC 1 Wechsler, 50 mA, 36 V DC, Goldkontakt 1 Schließer, 6 A, 250 V AC/DC, Aktortype 1 Schließer mit Schalter, 6 A, 250 V AC/DC Anschluss/Bezeichnung Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/21 Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/21AU Push-in-Anschluss PLC-RPT-24DC/1/ACT Push-in-Anschluss PLC-RPT-24UC/1/S/H Art.-Nr. 2900299 2900306 2900312 2900328 12 PHOENIX CONTACT