Visión general de los productos Accesorios Antenas Descripción Cód. de art. Referencia Antena 868 MHz / 900 MHz Antena omnidireccional, 868 MHz / 900 MHz, ganancia: 2 dBi, polarización: linear, ángulo de apertura: h/v 360°/50°, índice de protección: IP66, conexión: N (hembra), para montaje en armario de control (montaje mural opcional) 2904802 RAD-900-ANT-OMNI-2-N Antena omnidireccional, 900 MHz, ganancia: 2 dBi, polarización: lineal, índice de protección: IP65, conexión: RSMA (macho), incl. cable de conexión de 1,8 m y soportes de montaje para montaje mural 2904801 RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA Antena omnidireccional con protección antivandálica para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 868 MHz, ganancia: 2,5 dBi, índice de protección: IP67, resistencia a choques: IK08, conexión: N (hembra) 1090616 ANT-OMNI-VAN-868-01 Antena omnidireccional para montaje en poste o mural, 868 MHz, ganancia: 4 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua marina, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx 2702136 ANT-OMNI-868-01 Antena omnidireccional, 900 MHz, ganancia: 5 dB, conexión: conector hembra N incl. piezas de fijación 1361276 ANT-OMNI-900-5 Antena direccional para montaje en poste o mural, banda de frecuencia: 868 MHz, ganancia: 3,5d Bi, polarización circular, índice de protección: IP67, resistente a los impactos: IK06, resistente al agua marina, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx Antena direccional, 868 MHz / 900 MHz, ganancia: 8,5 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 100 /62 , índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste 2702137 ANT-DIR-868-01 2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N Antena direccional, 868 MHz / 900 MHz, ganancia: 12 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 56 /46 , índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste 5606614 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N Antena 2,4 GHz Antena 5 GHz Antena omnidireccional para montaje mural, banda de frecuencia: 2,4 GHz, ganancia: 2 dBi, índice de protección: IP65, conexión RSMA (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m, soportes de montaje y material de montaje 2701362 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2- 1-RSMA Antena omnidireccional con protección contra vandalismo para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz, ganancia: 3 dBi, índice de protección: IP55, resistente a los impactos: IK08, conexión: RSMA (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m Antena omnidireccional para montaje en poste o mural, 2,4 GHz, ganancia: 6 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua marina, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx 2701358 RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0- RSMA 2885919 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 Antena omnidireccional para montaje en poste o mural, 5 GHz, ganancia: 5 dBi, índice de protección: IP64, resistente al agua marina, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste 2701347 ANT-OMNI-5900-01 46 Phoenix Contact