Produktübersicht Zubehör Antennen Beschreibung Art.-Nr. Typ Antenne 868 MHz / 900 MHz Rundstrahlantenne, 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/50°, Schutzart: IP66, Anschluss: N (female), für Schaltschrankmontage (optional Wandmontage) 2904802 RAD-900-ANT-OMNI-2-N Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,8-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage 2904801 RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenz- band: 868 MHz, Gewinn: 2,5 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK08, Anschluss: N (female) 1090616 ANT-OMNI-VAN-868-01 Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 868 MHz, Gewinn: 4 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung 2702136 ANT-OMNI-868-01 Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 5 dB, Anschluss: N Buchse inkl. Befes- tigungsteile. 1361276 ANT-OMNI-900-5 Richtantenne für Mast- oder Wandmontage, Frequenzband: 868 MHz, Gewinn: 3,5 dBi, zirkular polarisierend, Schutzart: IP67, stoßfest: IK06, seewasserbe- ständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung 2702137 ANT-DIR-868-01 Richtantenne, 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 8,5 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 100°/62°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen 2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N Richtantenne 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 12 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 56°/46°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen 5606614 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N Rundstrahlantenne für Wandmontage, Frequenzband: 2,4 GHz, Gewinn: 2 dBi, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Montagematerial 2701362 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2- 1-RSMA Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenz- band: 2,4 GHz, Gewinn: 3 dBi, Schutzart: IP55, stoßfest: IK08, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel 2701358 RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0- RSMA Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 2,4 GHz, Gewinn: 6 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, schock- und vibrationsfest, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung 2885919 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 5 GHz, Gewinn: 5 dBi, Schutzart: IP64, seewasserbeständig, schock- und vibrationsfest, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen 2701347 ANT-OMNI-5900-01 Antenne 2,4 GHz Antenne 5 GHz 46 Phoenix Contact