Diversidad para una iluminación óptima Clase 100: poco espacio, mucha luz La iluminación de máquina PLD M de la clase 100 incorpora la última tecnología LED. Se caracteriza por una luz potente y homogénea en un diseño del equipo compacto y moderno. Gracias al índice de protección IP54 específico para su aplicación, los accesorios de montaje incluidos y la tecnología de conexión M12 integrada, ofrecen todo esto con una excelente relación calidad-precio. La clase 100 se puede adaptar de manera flexible para numerosas tareas de iluminación. Así se logran longitudes de 195 mm a 895 mm, dos diámetros de entre 25 mm y 35 mm y un ángulo de montaje modificable. • Fácil montaje en espacios estrechos gracias a su diseño compacto • Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular • Uso en el mercado norteamericano gracias a la homologación ETL Montaje en una máquina pick and place • Las líneas de alimentación enchufables permiten elegir libremente la longitud del cable y ofrecen una instalación sencilla y rápida Para más información sobre los productos, introduzca el código web en el campo de búsqueda de nuestra página web. ℹ Código web: #2622 Clase 200: buena iluminación para cualquier aplicación La iluminación de máquina LED de la clase 200 convence por su elevada luminosidad. En comparación con la iluminación de máquina LED de la clase 100, resulta ideal para distancias entre medianas y grandes con respecto a la superficie de destino. ¿Necesita luz en un entorno difícil? Las luminarias también son adecuadas para este fin, ya que ofrecen una alta resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como a agentes lubricantes y de refrigeración (índice de protección IP67). La versión con un diámetro de 40 mm se puede integrar perfectamente en máquinas nuevas. Permite iluminar la sala de máquinas con ahorro de espacio y con una alta eficiencia. • El cristal de seguridad de 4 mm permite su uso en entornos con posible tensión mecánica • Resistente a numerosos refrigerantes y lubricantes gracias a la junta Viton® Iluminación de máquina con diámetro de 70 mm y montaje con abrazaderas • Puede utilizarse a altas temperaturas, así como con cargas de vibraciones y choques elevadas • Opciones de montaje flexibles, ya que ambas versiones de montaje (escuadra o soporte) se pueden girar • La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano Phoenix Contact 5