Produktübersicht VALVETRAB Safe Protection Plus DC PV, 3-polig Typ PV I+II/ PV T1+T2 1200 V DC 800 V DC PV II/PV T2 1200 V DC 1800 V DC Höchste Dauerspannung UCPV Artikelbezeichnung Fernmeldung Art.-Nr. VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT-R VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT-R VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT 1466777 1466776 1466771 1466770 1466773 1466772 1466775 1466774 Was sich hinter der Artikelbezeichnung verbirgt Anhand der Struktur der Artikelbezeichnung erkennen Sie die jeweilige Produktvarian- te. Das ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Identifi zierung der Produkte, die lagermäßig vorhanden sind. Die IEC-Prüfklasse sowie die Schaltungs- varianten sind dank entsprechender Kom- binationen aus Zahlen und Buchstaben erkennbar. Auch das breite Spektrum an unterschiedlichen Dauer- bzw. Leerlauf- spannungen wird anhand der dargestellten Werte ersichtlich. Leckstromfreie Varianten (VF) sowie Varianten mit erhöhtem Ableit- vermögen sind ebenfalls im Portfolio. Die neue Produktfamilie Safe Protection Plus ist serienmäßig mit Schraubanschluss ausgestattet. Unsere Produkte sind mit und ohne Fernmeldung erhältlich. Bezeichnungsschlüssel der Artikel VAL-SPP-T2-335-3+0-UT-R Fernmeldung Anschluss Schaltungsvariante Dauerspannung EN-/IEC-Prüfklasse Produktfamilie Beispiel Weitere Optionen Remote/Fernmeldung ohne Remote/Fernmeldung Universal Terminal (Schraube) 3+0 335 V II/Typ 2 1+1, 3+1, 2+V, 3+0-VF 275 V, 385 V, 440 V, 440IT, 750 V, 800WE 600 V DC PV, 1000 V DC PV, 1500 V DC PV I/Typ 1 VALVETRAB Safe Protection Plus Phoenix Contact 11