Vielfalt für optimale Ausleuchtung Wenig Platz, viel Licht – die 100er-Klasse Die PLD M-Maschinenleuchten der 100er- Klasse enthalten neuste LED-Techno- logie. Sie zeichnen sich aus durch ein starkes und homogenes Licht in einem kompakt- modernen Geräte-Design. Durch die anwendungsgerechte Schutzart IP54, dem enthaltenen Montagezubehör sowie der integrierten M12-Anschlusstechnik bieten sie dies zu einem optimalen Preis- Leistungs-Verhältnis. Die 100er-Klasse ist flexibel anpassbar für zahlreiche Beleuch- tungsaufgaben. Dies ermöglichen Längen von 195 mm bis 895 mm, zwei Durch- messer mit 25 mm bis 35 mm sowie ein veränderbarer Einbauwinkel. • Einfache Montage bei engen Platzver- hältnissen durch schmale Bauform • Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit • Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt durch ETL -Zulassung • Steckbare Zuleitungen erlauben freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation Montage in einer Bestückungsmaschine Weitere Informationen zu Produkt- details: einfach Webcode im Such- feld unserer Webseite eingeben. ℹ Webcode: #2622 Hohe Ausleuchtung für jede Anwendung – die 200er-Klasse LED-Maschinenleuchten der 200er- Klasse überzeugen durch ihre hohe Ausleuch- tung. Denn im Vergleich zu den LED- Maschinenleuchten der 100er-Klasse, sind sie ideal geeignet für mittlere bis große Abstände zur Zielfläche. Sie benötigen Licht in einer rauen Umgebung? Auch hierfür sind die Leuchten, dank ihrer hohen Vibrations- und Schockfestigkeit sowie der Kühl- und Schmiermittelresistenz, geeignet (Schutz- art IP67). Die Variante mit 40-mm- Durchmesser können Sie ideal in neue Maschinen integrieren. Somit beleuchten Sie ihren Maschineninnenraum platzsparend und hocheffizient. • 4-mm-Sicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit poten- zieller mechanischer Beanspruchung • Unempfindlich gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln dank Viton®- Dichtung • Einsetzbar bei hohen Temperatu- ren sowie hoher Vibrations- und Maschinenleuchte mit 70-mm-Durchmesser und Schellenmontage Schock beanspruchung • Flexible Montagemöglichkeiten, da schwenkbar bei beiden Montage- varianten (Winkel oder Halter) • ETL-Zulassung erlaubt einen Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt Phoenix Contact 5