适用于设备标识的标识材料 适用于PLOTMARK和ENGRAVING UNIT的设备标识 更多型号 型号 技术 标识区域尺寸 安装方式 材料 环境温度 型号 技术 标识区域尺寸 安装方式 材料 环境温度 型号 技术 标识区域尺寸 安装方式 材料 环境温度 型号 技术 标识区域尺寸 安装方式 材料 环境温度 型号 技术 标识区域尺寸 安装方式 材料 环境温度 产品编号 GPE 27X18 SR/R 0806893 GPE 20X 8 WH GPE 60X30 WH GPE 27X18 WH/R GPE 45X14 SR/R 0806945 0806961 0815208 0807009 27 x 18 mm 黏合式 TRANSPLY-ABS -20°C … 85°C 产品编号 GPA 610X610X0,8… 0811406 GPA 300X280X0,8 ... GPA 610X610X1,5... GPA 300X280X1,5... 0811370 0811435 0813996 610 x 610 mm 螺钉、铆钉 ABS -20°C … 85°C 产品编号 GPA/SK 300X280X1,5… 0814005 GPA/SK 300X280X0,8 ... GPA/SK 610X610X1,5... GPA/SK 296X200X0,8 ... 0811383 0811422 0814652 300 x 280 mm 黏合式 ABS -20°C … 85°C 产品编号 GPK 300X280X0,8 ... 0806068 GPK 300X280X1,5 ... GPK 300X280X1,5 WH/BK GPK 610X610X1,5 ... GPK 610X610X1,5 WH/BK 0806123 5031919 0806424 0806356 300 x 280 mm 螺钉、铆钉 TRANSPLY-ABS -20°C … 85°C 产品编号 GPK/SK 610X610X1,5 WH/BK 0806518 GPK/SK 610X610X0,8 WH/BK 0806437 GPK/SK 300X280X0,8 WH/BK 0803854 0803841 GPK/SK 300X280X0,8 SR/BK GPK/SK 300X280X0,8 YE/BK 0806178 610 x 610 mm 黏合式 TRANSPLY-ABS -20°C … 85°C 料 材 识 标 132 Phoenix Contact