F e n i l i o x A Axioline F – Produktübersicht I/Os für extreme Bedingungen (XC = eXtreme Conditions) Beschreibung Art.-Nr. Typ Analoge Ein-/Ausgabemodule, ÜbertragungsgeschwindigkeitimLokalbus: 100 MBit/s,Schutzart:IP20,inklusiveBussockelmodulundAxioline F-Stecker Analogeingabemodul, analoge Eingänge: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, integrierte Sensorversor gung 2702007 AXL F AI4 I XC 1H Analogeingabemodul, analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, integrierte Sensorversorgung 2702008 AXL F AI4 U XC 1H Analogeingabemodul, analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstech nik: 2-Leiter 2701232 AXL F AI8 XC 1F Analogeingabemodul, funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum An schluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerungen in PROFINET-Systemen, sichere analoge Eingänge: 8 (1-kanalige Belegung), 4 (2-kanalige Belegung), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) 1369869 AXL F PSAI8 I XC 1F Analogeingabemodul, aktive analoge Eingänge: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, HART-Funktionalität 1052434 AXL F AI8 HART XC 1F Analogeingabemodul, passive analoge Eingänge: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, HART-Funktionalität 1215394 AXL F AI8 P HART XC 1F Analogeingabemodul, aktive analoge Eingänge: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, eigensicher, HART-Funktionalität 1052432 AXL F EX IS AI8 HART XC 1F Analogeingabemodul, passive analoge Eingänge: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, HART-Funktionalität, eigensicher 1215393 AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F Analogein-/-ausgabemodul, analoge Eingänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschluss technik: 2-Leiter, analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter 1035429 AXL F AI2 AO2 XC 1H Analogausgabemodul, analoge Ausgänge: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, HART-Funktionalität 1087080 AXL F AO4 HART XC 1F Analogausgabemodul, analoge Ausgänge: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, eigensicher, HART-Funktionalität 1087081 AXL F EX IS AO4 HART XC 1F Analogausgabemodul, analoge Ausgänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter 2702153 AXL F AO4 XC 1H Analogausgabemodul, analoge Ausgänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstech nik: 2-Leiter 2701237 AXL F AO8 XC 1F Temperaturerfassungsmodul, analoge Eingänge: 4 (für resistive Temperatursen soren), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt) 1035430 AXL F RTD4 XC 1H Temperaturerfassungsmodul, analoge Eingänge: 8 (für resistive Temperatursen soren), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt) 2701235 AXL F RTD8 XC 1F Temperaturerfassungsmodul, analoge Eingänge: 8 (8 Eingänge für Thermoele mente oder lineare Spannung, zusätzlich 1 Eingang -5 V bis +5 V), Anschluss technik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) 2702464 AXL F UTH8 XC 1F Phoenix Contact 23