Accessori Descrizione Cartellino di siglatura per distributore ad H e T ① ② Tappo di chiusura, IP68 ③ Cappuccio di protezione per passaparete, imperdibile, IP68 ④ Controdado Siglabile Diametro 7 mm Diametro 10 mm Diametro 14 mm Per 1,5 mm², 3/4 poli, Nero Per 1,5 mm², 5 poli, Nero Per 2,5 mm², 4 poli, Nero Per 2,5 mm², 5 poli, Grigio Per 2,5 mm², 5 poli, Nero Per 6 mm², 5 poli, Grigio Per 6 mm², 5 poli, Nero M16, verde M20, nero M25, nero Pg21, nero ⑤ Bussola isolante per connessione Faston 14 Phoenix Contact Cod. art. Descrizione Cod. art. Per plottaggio e incisione 0806932 ⑥ Cappuccio di protezione per connessione QUICKON, IP50 ⑦ Cappuccio di protezione per connettori, IP50 ⑧ Chiave a tubo per dado QUICKON ⑨ Profilo di codifica ⑩ Guarnizione per cavi AS-Interface Per 1,5 mm², 3/4 poli Per 1,5 mm², 5 poli Per 2,5 mm², 4 poli Per 2,5 mm², 5 poli Per 6 mm², 5 poli Per 1,5 mm², 3/4 poli Per 1,5 mm², 5 poli Per 2,5 mm², 4 poli Per 2,5 mm², 5 poli Per 6 mm², 5 poli per 1,5 mm², 5 poli / 2,5 mm², 4 poli, apertura chiave 22 Per 2,5 mm², 5 poli, apertura chiave 27 Per 1,5 mm², 3/4 poli Per 1,5 mm², 5 poli Per 2,5 mm², 4 poli Per 2,5 mm², 5 poli Per 6 mm², 5 poli Per un cavo AS-i 2,5 mm², 4 poli Per due cavi AS-i 2,5 mm², 4 poli ⑪ Lamina schermata, per il fissaggio della treccia schermata di cavi schermati 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464 1404531 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1414728 1404526 1404525 1411401 1411400 1640692 1586099 1640715 1582655 1670497