Présentation des produits : composants système et autres accessoires Composants système et accessoires Description Référence Type Connecteur de bus sur rail DIN (TBUS), 5 pôles, pour lea répartitionge de la tension d'alimentation, enfichable sur rail DIN NS 35/... selon EN 60715 2695439 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Connecteur de bus sur rail DIN pour montage sur rail DIN. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts dorés, 5 pôles. 2869728 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN Connecteur de bus sur rail DIN, couleur : gris, intensité nominale : 8 A (contacts parallèles), tension assignée (III/2) : 125 V, nombre de pôles : 5, pas : 3,81 mm, montage : montage sur rail DIN, verrouillage : sans, type de fixation : sans, type d'emballage : emballé dans un carton, article avec contacts dorés, connecteur de bus pour connexion avec boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles 1090049 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Butée, version stable pour connecteur de bus sur rail DIN 2713780 E/ME TBUS NS35 GY Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, par exemple des convertisseurs de mesure ou des gestionnaires de moteurs. 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER Adaptateur Bluetooth avec interface Micro-USB et S-PORT pour la communication sans fil avec les séries d'appareils MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, passerelles interface-système et PLC logic. 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER Adaptateur de programmation Near Field Communication (NFC) avec interface USB pour la configuration sans fil des produits compatibles NFC de Phoenix Contact avec logiciel. Aucun pilote USB spécial n'est requis. 2909681 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER e r u s e m e d s r u e s s i t r e v n o c t e s r u e t a r a p é s - s r u e t a c fi i l p m A L'adaptateur Power-Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER) à 2 pôles permet l'adaptation des modules MINI et MACX Analog pour l'alimentation via les Power-Rail-UPR-03 et Power-Rail-UPR-05 universels. 1136500 ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER Potentiomètre de consigne, pour la définition individuelle de valeurs consigne, valeur de résistance 4,7 kΩ 2940252 EMG 30-SP- 4K7LIN Potentiomètre de consigne, pour la définition individuelle de valeurs consigne, valeur de résistance 10 kΩ 2942124 EMG 30-SP-10K LIN Potentiomètre de consigne pouvant être mis en cascade, pour la sélection de valeurs consigne préréglables via un signal de commande 24 V, valeur de résistance 10 kΩ 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN Le séparateur permet de conserver les sections de séparation Ex i en présence d'appareils Ex i et Non Ex i juxtaposés sur le rail DIN. 1430594 MCR-DP Phoenix Contact 61