l s e b a c e d a d a r t n E Visión general de los productos Sistema de entrada de cables Juntas pasacable, pequeñas Número de cables Diámetro exterior del cable NBR (caucho), negro SEBS (termoplástico), gris 0 0801670 0801715 1,0 mm … 2,0 mm 2,0 mm … 3,0 mm 3,0 mm … 4,0 mm 4,0 mm … 5,0 mm 5,0 mm … 6,0 mm 6,0 mm … 7,0 mm 7,0 mm … 8,0 mm 8,0 mm … 9,0 mm 9,0 mm … 10,0 mm 1 10,0 mm … 11,0 mm 11,0 mm … 12,0 mm 12,0 mm … 13,0 mm 13,0 mm … 14,0 mm 13,9 mm … 14,2 mm 0801635 0801633 0801632 0801630 0801628 0801627 0801625 0801622 0801620 0801618 0801617 0801616 0801615 14,0 mm … 15,0 mm 1410563 14,9 mm … 15,2 mm 15,0 mm … 16,0 mm 1410576 15,9 mm … 16,2 mm 16,0 mm … 17,0 mm 2,0 mm … 3,0 mm 2,4 mm … 2,7 mm 3,0 mm … 4,0 mm 3,4 mm … 3,7 mm 4,0 mm … 5,0 mm 5,0 mm … 6,0 mm 6,0 mm … 7,0 mm 6,4 mm … 6,7 mm 7,0 mm … 8,0 mm 7,4 mm … 7,7 mm 8,0 mm … 9,0 mm 8,4 mm … 8,7 mm 2,0 mm … 3,0 mm 3,0 mm … 4,0 mm 4,0 mm … 5,0 mm 4,4 mm … 4,7 mm 5,0 mm … 6,0 mm 5,4 mm … 5,7 mm 2 4 1410589 1410398 1410408 0801657 0801664 1410084 1410097 1410411 0801665 0801666 1410107 1410152 0801672 0801673 0801674 0801675 0801676 0801677 0801679 0801680 0801682 0801683 0801684 0801685 0801686 1410521 1410534 1410547 1410424 1410438 0801708 0801709 1410110 1410123 1410440 0801710 0801711 1410136 1410149 24 Phoenix Contact