Visión general de productos Componentes del sistema y otros accesorios Componentes del sistema y accesorios Descripción Código de artículo Referencia Conector de bus para carril (TBUS), 5 polos, para puentear la tensión de alimentación, encajable en el carril DIN NS 35/... según EN 60715 2695439 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Conector de bus para carril para el montaje en el carril DIN. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos 2869728 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN Conector de bus para carril, color: gris, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, montaje: montaje sobre carril, bloqueo: ninguno, tipo de fijación: ninguna, tipo de embalaje: embalado en caja de cartón, artículo con contactos dorados, conector de bus para conexión a cajas para electrónica, 5 contactos paralelos 1090049 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Soporte final, versión estable para conector de bus para carril 2713780 E/ME TBUS NS35 GY Adaptador para programación con interfaz USB, para la programación con software. El driver USB está incluido en las soluciones de software de los productos que deben programarse, p. ej.transductores de medida o gestores de motores. 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER Adaptador Bluetooth con interfaz Micro USB y S-PORT para la comunicación inalámbrica con las series de equipos MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways y PLC logic. 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER Adaptador de programación Near Field Communication (NFC) con interfaz USB, para la configuración inalámbrica de productos aptos para NFC de Phoenix Contact con software. No se requiere un driver USB separado. 2909681 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER El adaptador Power Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER) de 2 polos permite adaptar módulos MINI y MACX Analog para la alimentación a través de Power Rail UPR-03 y UPR-05 universales. 1136500 ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER Potenciómetro de valor de consigna, para especificación personalizada de valores de consigna, valor de resistencia 4,7 kΩ 2940252 EMG 30-SP- 4K7LIN Potenciómetro de valor de consigna, para especificación personalizada de valores de consigna, valor de resistencia 10 kΩ 2942124 EMG 30-SP-10K LIN Potenciómetro de valor de consigna en cascada, para seleccionar valores de consigna preajustables a través de una señal de control de 24 V, valor de resistencia 10 kΩ 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN La placa separadora sirve para mantener los tramos de separación con seguridad intrínseca en caso de que en el carril DIN se alineen entre sí equipos con seguridad intrínseca y sin seguridad intrínseca. 1430594 MCR-DP Phoenix Contact 61 i a d d e m e d s e r o t c u d s n a r t y l a ñ e s e d s e r o d a n o i c i d n o c A