Panoramica dei prodotti Componenti di sistema e altri accessori Componenti di sistema e accessori Descrizione Cod. art. Tipo Connettore bus per guide DIN (TBUS), 5 poli per il ponticellamento della tensione di alimentazione, inseribili a scatto sulla guida DIN NS 35/... secondo EN 60715 2695439 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Connettore bus per guide DIN per il montaggio nella guida DIN. Universale per la custodia TBUS. Contatti dorati, 5 poli. 2869728 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN Connettore bus per guide DIN, colore: grigio, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero di poli: 5, passo: 3,81 mm, montaggio: su guida DIN, bloccaggio: senza, tipo di fissaggio: senza, tipo di imballaggio: in cartone, articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento a custodie per l'elettronica, 5 contatti paralleli 1090049 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Supporto terminale, versione stabile per connettori bus per guide DIN 2713780 E/ME TBUS NS35 GY Adattatore di programmazione con interfaccia USB, per la programmazione con software. Il driver USB è incluso nelle soluzioni software dei prodotti da programmare, come ad esempio, convertitori o gestori di motori 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER Adattatore Bluetooth con interfaccia Micro-USB e S-PORT per la comunicazione wireless con le serie di dispositivi MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, gateway di sistema INTERFACE e PLC logic. 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER Adattatore di programmazione Near Field Communication (NFC) con interfaccia USB, per la configurazione wireless di prodotti che supportano NFC di Phoenix Contact con software. Non è necessario alcun driver USB speciale. 2909681 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER L'adattatore Power Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), a 2 poli, consente l'adattamento dei moduli MINI e MACX Analog per l'alimentazione tramite i moduli universali Power-Rail-UPR-03 e UPR-05. 1136500 ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER Potenziometro valore teorico, per l'impostazione individuale dei valori teorici, valore di resistenza 4,7 kΩ 2940252 EMG 30-SP- 4K7LIN Potenziometro valore teorico, per l'impostazione individuale dei valori teorici, valore di resistenza 10 kΩ 2942124 EMG 30-SP-10K LIN Potenziometro valore teorico collegabile a cascata, per la selezione di valori teorici preimpostabili tramite un segnale di comando di 24 V, valore di resistenza 10 kΩ 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN La piastra di separazione serve al rispetto dei tratti a separazione Ex i nel caso di dispositivi Ex i e non Ex i affiancati sulla guida DIN. 1430594 MCR-DP Phoenix Contact 61 i r o t i t r e v n o c e i c i n a v l a g i r o t a l o s I