PLCnext Technology » Lista de productos Axioline F: módulos de E/S estándar Descripción Referencia Cód. artículo Módulo de entrada digital, ocho canales, 2 conductores, 24 V DC Módulo de entrada digital, ocho canales, 2 conductores, 48 V, 60 V Módulo de entrada digital, ocho canales, 2 conductores, 110 V DC Módulo de entrada digital, 16 canales, 1 conductor, 24 V DC AXL F DI8/2 24DC 1F AXL F DI8/2 48/60DC 1F AXL F DI8/2 110/220DC 1F AXL F DI16/1 1H Módulo de entrada digital, 16 canales, 1 conductor, 24 V DC con entradas rápidas AXL F DI16/1 HS 1H Módulo de entrada digital, 16 canales, 4 conductores, 24 V DC Módulo de entrada digital, 32 canales, 1 conductor, 24 V DC, 35 mm de anchura Módulo de entrada digital, 32 canales, 1 conductor, 24 V DC, 54 mm de anchura Módulo de entrada digital, 64 canales, 1 conductor, 24 V DC Módulo de entrada digital segura (PROFIsafe), ocho canales (disposición monocanal), cuatro canales (disposición bicanal) Módulo de entrada digital segura (SafetyBridge Technology), ocho canales (disposición monocanal),cuatro canales (disposición bicanal) Módulo de salida digital, cuatro canales, 3 conductores, 24 V DC Módulo de salida digital, cuatro canales, 2 conductores, 24 V DC Módulo de salida digital, ocho canales, 2 conductores, 24 V DC Módulo de salida digital, 16 canales, 1 conductor, 24 V DC Módulo de salida digital, 16 canales, 1 conductor, 24 V DC, con conexión FLK Módulo de salida digital, 16 canales, 2 conductores, 24 V DC Módulo de salida digital, 16 canales, 3 conductores, 24 V DC Módulo de salida digital, 32 canales, 1 conductor, 24 V DC, 54 mm de anchura Módulo de salida digital, 32 canales, 1 conductor, 24 V DC, 35 mm de anchura Módulo de salida digital, 64 canales, 1 conductor, 24 V DC Módulo de salida digital seguro (PROFIsafe), ocho canales (disposición monocanal), cuatro canales (disposición bicanal) Módulo de salida de relé seguro (PROFIsafe), cuatro salidas de relé seguras Módulo de salida digital segura (SafetyBridge Technology), ocho canales (disposición monocanal), cuatro canales (disposición bicanal) Módulo de salida digital seguro (SafetyBridge Technology), ocho canales (disposición monocanal), cuatro canales (disposición bicanal), con lógica de seguridad integrada AXL F DI16/4 2F AXL F DI32/1 2H AXL F DI32/1 1F AXL F DI64/1 2F AXL F PSDI8/4 1F AXL F SSDI8/4 1F AXL F DO4/3 AC 1F AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F AXL F DO8/2 2A 1H AXL F DO16/1 1H AXL F DO16 FLK 1H AXL F DO16/2 2H AXL F DO16/3 2F AXL F DO32/1 1F AXL F DO32/1 2H AXL F DO64/1 2F AXL F PSDO8/3 1F AXL F PSDOR4/2 1F AXL F SSDO8/3 1F AXL F LPSDO8/3 1F Módulo de salida de relé seguro (SafetyBridge Technology), cuatro salidas de relé seguras AXL F SSDOR4/2 1F Módulo de entrada/salida digital, ocho canales cada uno, 1 conductor, 24 V DC Módulo de entrada/salida digital, ocho canales cada uno, 3 conductores, 24 V DC AXL F DI8/1 DO8/1 1H AXL F DI8/3 DO8/3 2H Módulo de entrada/salida digital, 16 canales cada uno, 3 conductores, 24 V DC AXL F DI16/1 DO16/1 2H Módulo de entrada/salida digital, 16 canales (entrada), 1 conductor, ocho canales (salida), 2 conductores, 24 V DC Módulo de entrada analógica, cuatro canales, corriente, márgenes de corriente configurables AXL F DI16/1 DO8/2 2A 2H AXL F AI4 I 1H Módulo de entrada analógica, cuatro canales, tensión, márgenes de tensión configurables AXL F AI4 U 1H Módulo de entrada analógica, ocho canales, corriente/tensión, márgenes de tensión y corrientes configurables Módulo de entrada analógica seguro (PROFIsafe), ocho canales (disposición monocanal), cuatro canales (disposición bicanal) AXL F AI8 1F AXL F PSAI8 I 1F 68 Phoenix Contact 2702783 2702654 2700684 2688310 2701722 2688022 2702052 2688035 2701450 2701559 2702263 2702068 2700608 2688381 2688349 2701813 1027904 2688048 2688051 1004925 2702053 2701560 2702858 2702264 2702171 2702859 2701916 2702071 2702106 2702291 2688491 2688501 2688064 1061424