Разъемы для печатных плат Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14) Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14) Разъемы для печатной платы, Обжим, Размер шага: 5,08 мм MSTBC 2,5/..-STZF h l w Размеры Длина l Высота h [мм] 25 10,5 Данные для заказа № Тип MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 7-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 MSTBC 2,5/10-STZF-5,08 MSTBC 2,5/11-STZF-5,08 MSTBC 2,5/12-STZF-5,08 MSTBC 2,5/13-STZF-5,08 MSTBC 2,5/14-STZF-5,08 MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 MSTBC 2,5/16-STZF-5,08 MSTBC 2,5/17-STZF-5,08 MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 MSTBC 2,5/20-STZF-5,08 MSTBC 2,5/21-STZF-5,08 MSTBC 2,5/22-STZF-5,08 MSTBC 2,5/23-STZF-5,08 MSTBC 2,5/24-STZF-5,08 Полюс ов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Разъемы для печатной платы, Обжим, Размер шага: 5,08 мм MSTBC 2,5/..-STZFD Артикул 1809734 1809747 1809750 1809763 1809776 1809789 1809792 1809802 1809815 1809828 1809831 1809844 1809857 1809860 1809873 1809886 1809899 1809909 1809912 1809925 1809938 1809941 1809954 Ширина w [мм] 20,14 25,22 30,3 35,38 40,46 45,54 50,62 55,7 60,78 65,86 70,94 76,02 81,1 86,18 91,26 96,34 101,42 106,5 111,58 116,66 121,74 126,82 131,9 Шту к 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Сечение провода до 2,5 мм² (AWG 14) [А] / [мм²] Штекерная система / тип контактов Крепление Возможности подключения Жесткий / гибкий Сечение провода AWG/kcmil Длина снятия изоляции Электрические параметры рабочий ток / номинальное сечение Категория перенапряжения / степень загрязнения Расчетное напряжение изоляции Расчетное импульсное напряжение Информация по одобрению (UL) Use Group Номинальное напряжение Номинальный ток AWG Общие характеристики Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. Класс воспламеняемости согласно UL 94 Обжимные контакты cемейство изделий Артикул № Сечение гибкого провода Сечение провода AWG Длина снятия изоляции расчетный ток Форма упаковки [В] [кВ] [В] [A] [мм²] [мм] [A] Технические характеристики 0° 5,08 mm 2,5 mm2 CLASSIC COMBICON / Гнездовая часть Фланец, закрепляемый винтами [мм²] [мм] - / 0,5 - 2,5 20 - 14 - III / 3 320 4 B 250 10 20-14 C - - - 1879544 0,2 - 0,5 24 - 20 4 - 4,1 6 Ремень 12 / 2,5 III / 2 320 4 D 300 10 20-14 E - - - PA / I V0 MSTBC-MT 3190645 0,5 - 1 - 4 - 4,1 12 Ремень II / 2 630 4 F - - - - - - - 3190658 1,5 - 2,5 16 - 14 4 - 4,1 12 Ремень Технические характеристики 0° 5,08 mm 2,5 mm2 CLASSIC COMBICON / Гнездовая часть Фланец, закрепляемый винтами [мм²] [мм] - / 0,5 - 2,5 20 - 14 - [А] / [мм²] Штекерная система / тип контактов Крепление Возможности подключения Жесткий / гибкий Сечение провода AWG/kcmil Длина снятия изоляции Электрические параметры рабочий ток / номинальное сечение Категория перенапряжения / степень загрязнения Расчетное напряжение изоляции Расчетное импульсное напряжение Информация по одобрению (UL) Use Group Номинальное напряжение Номинальный ток AWG Общие характеристики Тип изоляционного материала / группа изоляционного мат. Класс воспламеняемости согласно UL 94 Обжимные контакты cемейство изделий Артикул № Сечение гибкого провода Сечение провода AWG Длина снятия изоляции расчетный ток Форма упаковки [В] [кВ] [В] [A] [мм²] [мм] [A] III / 3 320 4 B 250 10 20-14 C - - - 1879544 0,2 - 0,5 24 - 20 4 - 4,1 6 Ремень 12 / 2,5 III / 2 320 4 D 300 10 20-14 E - - - PA / I V0 MSTBC-MT 3190645 0,5 - 1 - 4 - 4,1 12 Ремень II / 2 630 4 F - - - - - - - 3190658 1,5 - 2,5 16 - 14 4 - 4,1 12 Ремень h l w Размеры Длина l Высота h [мм] 25 10,7 Данные для заказа Тип MSTBC 2,5/ 2-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 3-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 4-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 5-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 6-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 7-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 8-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/ 9-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/10-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/11-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/12-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/13-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/14-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/15-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/16-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/17-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/18-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/19-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/20-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/21-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/22-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/23-STZFD-5,08 MSTBC 2,5/24-STZFD-5,08 Полюс ов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 316 № Артикул 1809271 1809284 1809297 1809307 1809310 1809323 1809336 1809349 1809352 1809365 1809378 1809381 1809394 1809404 1809417 1809420 1809433 1809446 1809459 1809462 1809475 1809488 1809491 Шту к 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Ширина w [мм] 19,81 24,89 29,97 35,05 40,13 45,21 50,29 55,37 60,45 65,53 70,61 75,69 80,77 85,85 90,93 96,01 101,09 106,17 111,25 116,33 121,41 126,49 131,57 PHOENIX CONTACT С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products