Sezione conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16) Morsetto circuito stampato, Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, Passo: 3,5 mm PT 1,5/..-H, Pinning lineare Morsetti per c.s. Sezione conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16) w h l Dimensioni Lunghezza codoli a saldare Lunghezza l Altezza h [mm] 4,5 7,55 9,15 Dati di ordinazione N. poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tipo PT 1,5/ 2-3,5-H PT 1,5/ 3-3,5-H PT 1,5/ 4-3,5-H PT 1,5/ 5-3,5-H PT 1,5/ 6-3,5-H PT 1,5/ 7-3,5-H PT 1,5/ 8-3,5-H PT 1,5/ 9-3,5-H PT 1,5/10-3,5-H PT 1,5/11-3,5-H PT 1,5/12-3,5-H PT 1,5/13-3,5-H PT 1,5/14-3,5-H PT 1,5/15-3,5-H PT 1,5/16-3,5-H Cod. art. 1984617 1984620 1984633 1984646 1984659 1984662 1984675 1984688 1984691 1984701 1984714 1984727 1984730 1984743 1984756 Pezzi / Conf. 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 Larghezza w [mm] 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 WAVE 0° 3,5 mm 1,5 mm2 Dati di collegamento rigido / flessibile Flessibile con capocorda senza collare in plastica Flessibile con capocorda e collare in plastica 2 conduttori della stessa sezione rigidi / flessibili Sezione del conduttore AWG/kcmil Lunghezza di spelatura Coppia di serraggio Dati elettrici corrente di dimensionamento / sezione nominale Categoria di sovratensione / Grado d'inquinamento Tensione di isolamento nominale Tensione impulsiva di dimensionamento Dati di omologazioni (UL/CUL) Use Group Tensione nominale Corrente nominale AWG Dati generali Materiale isolante / Gruppo materiale isolante Classe di combustibilità a norma UL 94 Dati tecnici [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] [V] [A] III / 3 160 2,5 B 300 10 26-16 C - - - 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm II / 2 400 2,5 D 300 10 26-16 E - - - F - - - - - - - 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 Sezione conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16) Morsetto circuito stampato, Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, Passo: 3,5 mm PT 1,5/..-V, Pinning lineare w h l Dimensioni Lunghezza codoli a saldare Lunghezza l Altezza h [mm] 4,5 9,15 7,55 Dati di ordinazione N. poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tipo PT 1,5/ 2-3,5-V PT 1,5/ 3-3,5-V PT 1,5/ 4-3,5-V PT 1,5/ 5-3,5-V PT 1,5/ 6-3,5-V PT 1,5/ 7-3,5-V PT 1,5/ 8-3,5-V PT 1,5/ 9-3,5-V PT 1,5/10-3,5-V PT 1,5/11-3,5-V PT 1,5/12-3,5-V PT 1,5/13-3,5-V PT 1,5/14-3,5-V PT 1,5/15-3,5-V PT 1,5/16-3,5-V Cod. art. 1984769 1984772 1984785 1984798 1984808 1984811 1984824 1984837 1984840 1984853 1984866 1984879 1984882 1984895 1984905 Pezzi / Conf. 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 Larghezza w [mm] 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 WAVE 90° 3,5 mm 1,5 mm2 Dati di collegamento rigido / flessibile Flessibile con capocorda senza collare in plastica Flessibile con capocorda e collare in plastica 2 conduttori della stessa sezione rigidi / flessibili Sezione del conduttore AWG/kcmil Lunghezza di spelatura Coppia di serraggio Dati elettrici corrente di dimensionamento / sezione nominale Categoria di sovratensione / Grado d'inquinamento Tensione di isolamento nominale Tensione impulsiva di dimensionamento Dati di omologazioni (UL/CUL) Use Group Tensione nominale Corrente nominale AWG Dati generali Materiale isolante / Gruppo materiale isolante Classe di combustibilità a norma UL 94 Dati tecnici [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] [V] [A] III / 3 160 2,5 B 300 10 26-16 C - - - 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm II / 2 400 2,5 D 300 10 26-16 E - - - F - - - - - - - 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 Per ulteriori informazioni e dati tecnici completi all'indirizzo phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 15