Sección de conductor de hasta 1,5 mm² (AWG 16) Terminal de tarjetas de circuitos impresos, Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, Paso: 3,5 mm PT 1,5/..-H, Disposición de pines lineal Bornes para tarjeta Sección de conductor de hasta 1,5 mm² (AWG 16) w h l Dimensiones Longitud del pasador de soldadura Longitud l Altura de construcción h [mm] 4,5 7,55 9,15 Datos de pedido Nº de polos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tipo PT 1,5/ 2-3,5-H PT 1,5/ 3-3,5-H PT 1,5/ 4-3,5-H PT 1,5/ 5-3,5-H PT 1,5/ 6-3,5-H PT 1,5/ 7-3,5-H PT 1,5/ 8-3,5-H PT 1,5/ 9-3,5-H PT 1,5/10-3,5-H PT 1,5/11-3,5-H PT 1,5/12-3,5-H PT 1,5/13-3,5-H PT 1,5/14-3,5-H PT 1,5/15-3,5-H PT 1,5/16-3,5-H Código 1984617 1984620 1984633 1984646 1984659 1984662 1984675 1984688 1984691 1984701 1984714 1984727 1984730 1984743 1984756 Emb. Anchura w [mm] 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 WAVE 0° 3,5 mm 1,5 mm2 Capacidad de conexión rígido / flexible Flexible con puntera sin manguito de plástico Flexible con puntera con manguito de plástico 2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles Sección de conductor AWG/kcmil Longitud a desaislar Par de apriete Datos característicos eléctricos corriente asignada / sección nominal Categoría de sobretensiones / grado de polución Tensión de aislamiento de dimensionamiento Tensión transitoria de dimensionamiento Datos de homologación (UL y CUL) Use Group Tensión nominal Corriente nominal AWG Datos generales Tipo material aislante / grupo material aislante Clase de combustibilidad según UL 94 Datos técnicos [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] [V] [A] III / 3 160 2,5 B 300 10 26-16 C - - - 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm II / 2 400 2,5 D 300 10 26-16 E - - - F - - - - - - - 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 Sección de conductor de hasta 1,5 mm² (AWG 16) Terminal de tarjetas de circuitos impresos, Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, Paso: 3,5 mm PT 1,5/..-V, Disposición de pines lineal w h l Dimensiones Longitud del pasador de soldadura Longitud l Altura de construcción h [mm] 4,5 9,15 7,55 Datos de pedido Código 1984769 1984772 1984785 1984798 1984808 1984811 1984824 1984837 1984840 1984853 1984866 1984879 1984882 1984895 1984905 Emb. Anchura w [mm] 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 Nº de polos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tipo PT 1,5/ 2-3,5-V PT 1,5/ 3-3,5-V PT 1,5/ 4-3,5-V PT 1,5/ 5-3,5-V PT 1,5/ 6-3,5-V PT 1,5/ 7-3,5-V PT 1,5/ 8-3,5-V PT 1,5/ 9-3,5-V PT 1,5/10-3,5-V PT 1,5/11-3,5-V PT 1,5/12-3,5-V PT 1,5/13-3,5-V PT 1,5/14-3,5-V PT 1,5/15-3,5-V PT 1,5/16-3,5-V WAVE 90° 3,5 mm 1,5 mm2 Capacidad de conexión rígido / flexible Flexible con puntera sin manguito de plástico Flexible con puntera con manguito de plástico 2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles Sección de conductor AWG/kcmil Longitud a desaislar Par de apriete Datos característicos eléctricos corriente asignada / sección nominal Categoría de sobretensiones / grado de polución Tensión de aislamiento de dimensionamiento Tensión transitoria de dimensionamiento Datos de homologación (UL y CUL) Use Group Tensión nominal Corriente nominal AWG Datos generales Tipo material aislante / grupo material aislante Clase de combustibilidad según UL 94 Datos técnicos [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] [V] [A] III / 3 160 2,5 B 300 10 26-16 C - - - 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 0,2 - 0,34 / 0,2 - 0,5 26 - 16 - 5 0,22 - 0,25 Nm II / 2 400 2,5 D 300 10 26-16 E - - - F - - - - - - - 17,5 / 1,5 III / 2 200 2,5 PA / I V0 Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 15