Connettori circolari M8 ed M12 Connettori M8 per la trasmissione dati Descrizione Tipo Cod. art. Connettori per dispositivi per il processo di saldatura a onde, montaggio posteriore, schermati, a 4 poli, codificati D, maschio, PROFINET Connettore da incasso sensore/attuatore, femmina, 5 poli, DeviceNet™. M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura di fissaggio M10, con connessione a saldare angolare SACC-DSI-M8MSD-4P-M8-L180 SH 1253761 SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L90 DN 1424239 Portacontatti SMD a due parti, schermato, a 4 poli, codificato D, femmina, PROFINET, Tape-and-Reel SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH R32 1068454 Connessione a vite per custodia, per inserto portacontatti femmina SMD, montaggio a pressione, montaggio posteriore SACC-FP-F-M8/PRESS SMD 1412501 Connettori M12 per la trasmissione dati Descrizione Tipo Cod. art. Connettori per dispositivi per il processo di saldatura a onde, montaggio posteriore, a 8 poli codificati X, femmina, CAT6A Portacontatti THR per processi di saldatura a onde e reflow, CAT6A Collegamento a vite per custodia, M12 Push-Pull, montaggio posteriore SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO 1424177 SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 TOR32 1413446 SACC-BP-F-M12-THR PP Conn. femm. da incasso sist. bus, Ethernet, a 4 poli, codif. D, conness. a saldare THR diritta, solo inserto contatti SACC-CI-M12FSD-4CON-SH TOR 32 Colleg. a vite per custodia, conn. M12 Push-Pull, mont. anteriore, THR e contatti con saldat. a onda SACC-FP-M-M12-THR PP 1027662 1457636 1027679 Connettori per dispositivi Push-Pull per il processo di saldatura a onde, montaggio posteriore, a 4 poli, codifica D, maschio, codoli a saldare 6 mm SACC-DSI-MSD-4CON-M16-L180 PP 1027680 Connettori per dispositivi Push-Pull per il processo di saldatura a onde, montaggio posteriore, a 4 poli, codifica D, femmina, codoli a saldare 6 mm SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP 1027696 Connettori per dispositivi Push-Pull, con cavetti, 0,34 mm², montaggio posteriore, a 4 poli, codifica D, maschio SACC-DSI-MSD-4CON-M16/0,5 PP 1027691 Connettori per dispositivi Push-Pull, con cavetti, 0,34 mm², montaggio posteriore, a 4 poli, codifica D, femmina SACC-DSI-FSD-4CON-M16/0,5 PP 1027670 Connettori per dispositivi, con cavo confezionato, 2 m, acquamarina, montaggio posteriore, a 4 poli, codifica D, femmina, CAT5 Connettori per dispositivi con cavo confezionato 0,5 m, acquamarina, montaggio posteriore, a 8 poli, codifica X, femmina, CAT6A VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0 1405866 VS-FSBPXS-OE-94F/0,5 1424135 30 Phoenix Contact