Conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC 1,5 Conectores para placa de circuito impreso Número de polos Referencia Código de artículo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 3-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 4-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 5-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 7-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK XPC 1,5/ 9-ST-3,5 BK XPC 1,5/10-ST-3,5 BK XPC 1,5/11-ST-3,5 BK XPC 1,5/12-ST-3,5 BK XPC 1,5/13-ST-3,5 BK XPC 1,5/14-ST-3,5 BK XPC 1,5/15-ST-3,5 BK XPC 1,5/16-ST-3,5 BK 1464104 1464105 1464107 1464108 1464109 1464110 1464111 1464112 1464114 1464115 1464116 1464117 1464118 1464119 1464120 S 160 V 8 A SIZE 3,5 mm 0° IEC IEC 1,5 mm2 Dimensiones (longitud / anchura / altura) Sección de cable // AWG 25,95 mm / 8,36 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 12,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 15,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 19,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 22,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 26,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 29,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 33,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 36,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 40,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 43,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 47,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 50,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 54,13 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 25,95 mm / 57,63 mm / 12,46 mm 0,34 mm² … 1,5 mm² // 20 … 16 Más información ¿Está interesado en la nueva tecnología de conexión? En ese caso, visite nuestra página web sobre Push-X. Aquí encontrará mucha más información, vídeos, muestras y personas de contacto. ¡Le esperamos! phoenixcontact.com/push-x Phoenix Contact 11