Visión general de las posibles disposiciones de los conectores FS 0,635 Rigid FS 0,635 Flotante FP 0,8 Apantallado / sin apantallar FR 1,27 FQ 1,27 FQ 2,54 20, 40, 60, 80 20, 40, 60, 80 12, 20, 32, 52, 80 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80, 100 10, 20, 30, 50, 80 10, 20, 30, 50, 80 A distinto nivel Números de polos Altura de apilamiento 6,0 mm ... 6,6 mm 9,0 mm ... 9,6 mm 10,0 mm ... 10,6 mm 8,0 mm ... 8,6 mm 11,0 mm ... 11,6 mm 12,0 mm ... 12,6 mm 12,0 mm ... 12,6 mm 15,0 mm ... 15,6 mm 16,0 mm ... 16,6 mm 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 6,2 mm ... 7,5 mm 8,0 mm ... 13,8 mm 6,0 mm ... 21 mm Otras longitudes de conectores macho bajo demanda 13,6 mm ... 14,9 mm 13,8 mm … 20,0 mm en preparación Otras longitudes de conectores macho bajo demanda Acodado (perpendicular, coplanar) Disponible Disponible Disponible Cables planos Disponible Phoenix Contact 9