Überspannungsschutz Überspannungsschutz für Stromversorgungssysteme Die Stromversorgung ist der Teil einer Anlage, in der Überspannungen mit besonders hoher Energie auftreten. Alle Anlagenteile, von der Gebäudeeinspei- sung bis hin zum Verbraucher, können direkt betroffen sein. Ein leistungsstarker Überspannungs schutz sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und somit für eine höhere Verfügbarkeit der Anlage. Die Überspannungsschutzgeräte der Safe Energy Control-Produktfamilie bilden ein installationsfreundliches Gesamtpaket, das maximale Leistungsfähigkeit mit hoher Langlebigkeit verbindet. Elektronische Verbraucher sind sicher geschützt und Wartungskosten werden reduziert. Die Installation der Überspannungsschutz- geräte ist einfach, kostengünstig und platzsparend. ℹ Webcode: #0291 Überspannungsschutz für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf aus einfachen Schutzgeräten in superschmaler Bauform, bis hin zu Artikeln mit prüfbaren Schutzsteckern, Signalisierung und optionalen Fernmelde- modulen. ℹ Webcode: #0292 Schnittstellen in der Mess- , Steuerungs - und Regelungstechnik sind besonders empfindlich. Schon geringe Überspannun- gen können einen reibungslosen Betrieb der Gebäudeleittechnik, Produktion oder Prozesstechnik gefährden. Speziell auf die Anforderungen abgestimmter Überspannungsschutz ermöglicht eine störungsfreie Übertragung von Signalen. Die Produktfamilie TERMITRAB complete bietet ein passgenaues Produktprogramm für alle Anwendungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Je nach Ihrer Anforderung finden Sie eine optimal geeignete Variante im Portfolio. Überspannungsschutz für Daten und Antennen Die Kommunikation über Datennetzwerke gehört in allen Bereichen der Gesellschaft zum täglichen Leben. Die Schnittstellen arbeiten mit niedrigen Signalpegeln bei hohen Frequenzen. Das macht sie beson- ders empfindlich gegen Überspannungen und kann zur Zerstörung elektronischer Komponenten von IT -Anlagen führen. ℹ Webcode: #0145 Auch Sende- und Empfangsanlagen gelten als besonders überspannungsgefährdet. Gebäude überschreitende Antennenlei- tungen sowie die Antennen selbst, sind atmosphärischen Entladungen direkt aus- gesetzt. Über die Leitungswege können Überspannungen bis in die empfindlichen Schnittstellen der Anlagen gelangen und die Übertragung beeinflussen oder sogar unterbrechen. Die Produktgruppen DATATRAB und COAXTRAB bieten hier den optimalen Schutz. ℹ Webcode: #0146 Phoenix Contact 15