Клемні колодки пристроїв доступні з номінальним перерізом 4, 10 і 35 мм². Поперечний перетин 4 мм² має версії блоків з позиціями 2, 3, 4, 6 і 12. У той час як переріз 10 мм² має лише позиції 2, 3, 4 та 5. Блоки пристроїв можна монтувати лише шляхом прямого монтажу, наприклад, прикручуванням до монтажної пластини. Окремі блоки можна швидко і легко перевірити за допомогою клемних гвинтів. Клемні колодки пристроїв Клемні колодки пристроїв G і GE мають універсальну технологію гвинтового з’єднання для підключення гнучких і жорстких провідників. Гвинтове з’єднання не потребує обслуговування завдяки запатентованому принципу Reakdyn. Окрім використання захисту від зрощування у вигляді затискачів, гвинтове з’єднання також дозволяє з’єднувати кілька провідників лише в одній точці клем. На відміну від розподільних блоків FIX, клеми клемних колодок G не з’єднані між собою. Винятком є блок GE 10/2-BA BU, що входить в асортимент клемних колодок для пристроїв. Таким чином, інші клемні колодки пристроїв мають окремі потенціали поруч один з одним. Ручне перемикання тут також неможливе, оскільки через свою компактну конструкцію блоки не мають спеціальних функціональних шахт. Це означає, що блоки можна з’єднувати лише через клемні колодки, тому з’єднання тут не має особливого значення. Клемні колодки для пристроїв GE і G Порівняння розподільних блоків і клемних колодок пристроїв Властивості Розподільні блоки Клемні колодки пристроїв Спосіб підключення Інтегроване шунтування Точки підключення Кількість позицій Вставне звичайне та вставне вертикальне з’єднання Так 2, 4, 6, 12, 18 (7, 13, 19 для збірних блоків) 1 Номінальні поперечні перерізи 1.5 мм2, 2.5 мм2, 4 мм2, 10 мм2 Гвинтове з’єднання Ні (за винятком блоку GE) 4, 6, 8, 10, 12, 24 2, 3, 4, 5, 6, 12 4 мм2, 10 мм2 Варіанти кольорів Варіанти монтажу До 11 основних кольорів і чотири спеціальні кольори Сірий, оранжевий, синій Прямий монтаж за допомогою фланця, поперечний і поздовжній монтаж на DIN-рейку, адгезивний монтаж Прямий монтаж за допомогою прямого гвинтового з’єднання Випробування Спеціальні контрольні точки За допомогою клемних гвинтів Функціональні версії Роз’єднувальний базовий блок, блок з ножовим роз’єднувачем, важільний роз’єднувальний блок з ножем та блок запобіжників Немає Онлайн-налаштовувач Доступний Не доступний Phoenix Contact 5