Bornas de paso Bornas de paso con conexión push-in Bornas de doble piso con conexión Bornas de paso con conexión por push-in tornillo Bornas de doble piso con conexión por tornillo Referencia Cód. de art. PT … …1,5/S …1,5/S BU 3208100 3208126 PT … …2,5 …2,5 BU …2,5 FE 3209510 3209523 1077080 PTTB … …2,5 …2,5 BU …2,5-PV 3210567 3210570 3210583 UT … …2,5 …2,5 BU …2,5 FE 3044076 3044089 3245121 UTTB … …2,5 …2,5 BU …2,5-PV 3044636 3044649 3044652 Anchura x longitud x altura [mm] 3,5 x 45 x 32 5,2 x 48,6 x 36,5 5,2 x 68 x 47,5 5,2 x 47,7 x 47,5 5,2 x 69,9 x 65 Tensión nominal 500 V 800 V 500 V 1000 V 500 V Corriente nominal / sección 17,5 A / 1,5 mm² 24 A / 2,5 mm 22 A / 2,5 mm² 24 A / 2,5 mm 24 A / 2,5 mm Rango de sección AWG 26 … 14 26 … 12 26 … 14 26 … 12 26 … 12 Bornas de tierra Borna de tierra con conexión push-in Borna de doble piso con conductor de tierra con conexión push-in Borna de tierra con conexión por tornillo Borna de doble piso con conductor de tierra con conexión por tornillo Referencia Cód. de art. PT 1,5/S-PE 3208139 PT 2,5-PE 3209536 PTTB 2,5-PE 3210596 UT 2,5-PE 3044092 UTTB 2,5-PE 3044665 Anchura x longitud x altura [mm] Sección transversal de dimensionamiento 3,5 x 45 x 32 5,2 x 48,5 x 36,5 5,2 x 68 x 47,5 5,2 x 47,7 x 47,5 5,2 x 69,9 x 65 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm Rango de sección AWG 26 … 14 26 … 12 26 … 14 26 … 12 26 … 12 Encontrará información más detallada y otras homologaciones en: phoenixcontact.com/products Phoenix Contact 71