s r a a l e k a h c s s g n i g i l i e v e b n e t a r a p p a e h c s i n o r t k e E l Eenkanaals beveiligingsschakelaars Instelbaar en smal PTCB – met potentiaalvrij contact 1314, instelbaar Nominale stroom 1 / 2 / 3 A DC 1 / 2 / 3 / 4 A DC 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC Toelatingen Aantal polen Bedrijfsspanning Back-up-zekering Aansluitdoorsnede B x h x d in mm Type Artikelnr. 1-polig 24 V DC 4 A DC 15 A DC Hoofdstroomcircuit IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hoofdstroomcircuit IN-: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hoofdstroomcircuit OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² 6,2 x 105,8 x 55,6 PTCB E1 24DC/ 1-4A NO 2908261 PTCB E1 24DC/ 1-3A NO 2909909 PTCB E1 24DC/ 1-8A NO 2908262 PTCB – met potentiaalvrij contact 1314, vaste nominale stromen Nominale stroom 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 8 A Toelatingen Aantal polen Bedrijfsspanning Back-up-zekering Aansluitdoorsnede B x h x d in mm 1-polig 24 V DC 4 A DC 15 A DC Hoofdstroomcircuit IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hoofdstroomcircuit IN-: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hoofdstroomcircuit OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² 6,2 x 105,8 x 55,6 Type Artikelnr. PTCB E1 24DC/ PTCB E1 24DC/ PTCB E1 24DC/ PTCB E1 24DC/ PTCB E1 24DC/ PTCB E1 24DC/ 1A NO 2909902 2A NO 2909903 3A NO 2909904 4A NO 2909906 6A NO 2909908 8A NO 2909910 22 Phoenix Contact