Produktübersicht Systemkomponenten und weiteres Zubehör Systemkomponenten und Zubehör Beschreibung Art.-Nr. Typ Tragschienen-Busverbinder (TBUS), 5-polig, zur Brückung der Versorgungsspan- nung, aufschnappbar auf Tragschiene NS 35/... nach EN 60715 2695439 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS- Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig. 2869728 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grau, Nennstrom: 8 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 5 Parallelkontakte 1090049 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Endhalter, stabile Ausführung für Tragschienen-Busverbinder 2713780 E/ME TBUS NS35 GY Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit Software. Der USB-Treiber ist in den Software-Lösungen der zu programmierenden Produkte, wie z . B. Messumformern oder Motormanagern, enthalten. 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER Bluetooth-Adapter mit Micro-USB- und S-PORT-Schnittstelle zur drahtlosen Kom- munikation mit den Geräteserien MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface-System-Gateways und PLC logic. 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER Near Field Communication (NFC) Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur drahtlosen Konfiguration von NFC-fähigen Produkten von Phoenix Contact mit Software. Ein gesonderter USB-Treiber ist nicht erforderlich. 2909681 TWN4 MIFARE NFC USB AD- APTER Power-Rail-Adapter (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-polig, ermöglicht die Adaption von MINI- und MACX-Analog-Modulen zur Versorgung über die universellen Power-Rail-UPR-03 und -UPR-05. 1136500 ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER Sollwertpotenziometer, zur individuellen Vorgabe von Sollwerten, Widerstandswert 4,7 kΩ 2940252 EMG 30-SP- 4K7LIN Sollwertpotenziometer, zur individuellen Vorgabe von Sollwerten, Widerstandswert 10 kΩ 2942124 EMG 30-SP-10K LIN Sollwertpotenziometer kaskadierbar, zur Auswahl voreinstellbarer Sollwerte über ein 24-V-Steuersignal, Widerstandswert 10 kΩ 2942137 EMG 30-SPK-10K LIN Die Trennplatte dient der Einhaltung von Ex i-Trennstrecken bei auf der Tragschie- ne aneinander gereihten Ex i- und Non-Ex i-Geräten. 1430594 MCR-DP Phoenix Contact 61 f r e m r o m u s s e M d n u r e k r ä t s r e v n n e r T