PC de panel con PCAP Multitouch Datos técnicos generales • Tipo de pantalla: TFT • Colores: 16,2 millones • Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210-AT • Sistemas operativos (configurables): Windows® 7 y Windows® 10 IoT Enterprise • Temperatura de servicio: 0 °C a +50 °C • Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C • Humedad relativa del aire: 10 % a 90 %, sin condensación • Carcasa: chapa de acero/aluminio • Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior • Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 % • Tipo de montaje: montaje frontal • Homologaciones: UL/cUL PC de panel de la serie BL2 con PCAP Multitouch Sus ventajas Dž Refrigeración pasiva y sin piezas móviles Dž Conexión sencilla a equipos de E/S existentes mediante interfaces serie Dž PCAP Multitouch Dž Configurable de forma personalizada Dž Procesador Intel de 6.ª generación (15 años de disponibilidad a largo plazo de Intel) Dž Compatibilidad con Windows® 10 IoT y Windows® 7 Dž Compatibilidad con unidades de disco SATA 2,5" HDD/SSD Lanzamiento Denominación Código de artículo Tamaño de pantalla (cm / pulg.) Tecnología táctil Resolución An × Al (píxeles) Brillo (cd /m²) Iluminación de fondo MTBF (h) Ángulo de visión, izquierda / derecha / arriba / abajo (°) Procesador Refrigeración BL2 PPC 2100 BL2 PPC 3100 BL2 PPC 7100 BL2 PPC 9100 1105780 1105781 1105782 1105783 39,7 / 15,6"; 47,2 / 18,5"; 54,8 / 21,5" Proyectiva-capacitiva (PCAP) 1366 x 768 (WXGA) / 1366 x 768 (WXGA) / 1920 x 1080 (FHD) 300 50 000 85 / 85 / 80 / 80 Intel® Pentium® N4200 1,1 GHz (Quad Core) Intel® Core™ i3-6100U 2,3 GHz (Dual Core) Intel® Core™ i5-6300U 2,4/3,0 GHz (Dual Core) Intel® Core™ i7-6600U 2,6/3,4 GHz (Dual Core) Pasiva Memoria de trabajo (configurable) Máx. 4 GB DDR3 Máx. 16 GB DDR3 Memoria de datos (configurable) Número de ranuras USB Interfaces serie Salida de vídeo m.2-SATA o 2,5" SATA - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 1 x COM (RS-232/422/485), 2 x COM (RS-232) 2 x DisplayPort (DP++) Procesador gráfico Intel® HD Graphics 505 Intel® HD Graphics 520 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 520 Ranuras PCI/PCIe (configurables) Dimensiones incl. la placa frontal (An x Al x P) en mm Escotadura mont. (An x Al) en mm 1 x Mini-PCIe 417 x 312 x 82 / 490 x 320 x 81 / 562 x 382 x 81 401 x 296 / 475 x 306 / 547 x 367 Peso (kg) 5,5 / 6,2 / 7,8 6 / 6,7 / 8,3 Consumo de potencia (W)1 Según el tamaño de la pantalla 40,8 / 43,2 / 50,4 55,4 / 56,2 / 64,3 55,4 / 56,6 / 65,5 58,1 / 55,4 / 66,7 1 El valor del consumo de potencia significa el consumo de potencia máximo. El consumo de potencia real del sistema depende de la carga del mismo. Para más información, consulte el manual del usuario. Phoenix Contact 29