Огляд штекерних клем Односторонні штекерні клеми (дво- і багаторівневі клеми) Тип арт. № PTTB 1,5/S/2P 3212439 Технологія з’єднання Push-in / Штекерне підключення Варіант корпусу: синій PTTB 1,5/S/2P BU Варіант PE PTTB 1,5/S/2P-PE 3212442 3212455 Струм / напруга 16 А / 500 В Діапазон перерізу (МЕК//AWG) 0,14 мм² … 1,5 мм² // 26 …14 Варіанти типу з’єднання Технологія Тип З’єднання push-in Штекерне підключення 3214495 Швидке з’єднання Штекерне підключення 3050196 Тип арт. № PTTB 2,5/2P 3210871 Технологія з’єднання Push-in / Штекерне підключення Варіант корпусу: синій PTTB 2,5/2P BU Варіант PE PTTB 2,5/2P-PE 3210884 3210897 Струм / напруга 22 А / 500 В Діапазон перерізу (МЕК//AWG) 0,14 мм² … 2,5 мм² // 26 …14 З’єднання push-in Штекерне підключення 3211260 Гвинтове з’єднання Штекерне підключення 3060351 Пружинне з’єднання Штекерне підключення 3040054 Арти- кул № PTTBS 1,5/S/2P QTTCB 1,5/ 2P PTTBS 2,5/2P UTTB 2,5/2P STTB 2,5/2P и м е л к і н р е к е т Ш l | e t e p m o c E N I L P I L C Тип арт. № STTB 2,5/2P SO 3040892 Технологія з’єднання Пружинне з’єднання / Штекерне підключення Варіант корпусу: синій STTB 2,5/2P BU SO 3040902 Варіант PE STTB 2,5/2P-PE SO 3040915 Струм / напруга 22 А / 500 В Діапазон перерізу (МЕК//AWG) 0,08 мм² … 2,5 мм² // 28 …14 Тип арт. № PTTBS 2,5-TWIN/2P 3210604 Технологія з’єднання Push-in / Штекерне підключення Варіант корпусу: синій PTTBS 2,5-TWIN/2P BU 3210605 Варіант PE PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE 3210606 Струм / напруга 18 А / 500 В Діапазон перерізу (МЕК//AWG) 0,14 мм² … 4 мм² // 26 …14 Тип арт. № PTS 1,5/S-3L/3P 1027881 Технологія з’єднання Push-in / Штекерне підключення Варіант корпусу: синій PTS 1,5/S-3L/3P BU 1027882 Струм / напруга 15 А / 500 В Діапазон перерізу (МЕК//AWG) 0,14 мм² … 1,5 мм² // 26 …14 Тип арт. № PTS 1,5/S-PE/L/N/3P 1027886 Технологія з’єднання З’єднання push-in / Штекерне під- ключення Струм / напруга 15 А / 500 В Діапазон перерізу (МЕК//AWG) 0,14 мм² … 1,5 мм² // 26 …14 З’єднання push-in Штекерне підключення 1027884 PTS 1,5/S-3PE/3P Phoenix Contact 63