Selezione degli adattatori VARIOFACE PLC V8 PLC-INTERFACE di 6,2 mm, uscita Descrizione PLC-INTERFACE per funzioni di output, composto da morsetto base e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tensione d'ingresso 24 V DC Connessione Connessione Push-in a vite 2900312 2966210 PLC-INTERFACE, composta da morsetto base e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto deviatore, tensione d'ingresso 24 V DC 2900299 2966171 PLC-INTERFACE per funzioni di uscita, composta da morsetto base e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A 2900376 2966676 PLC-INTERFACE, composta da morsetto base e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/0,75 A PLC-INTERFACE, composta da morsetto base e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A 2900369 2967840 2900364 2966634 a i c c a f r e t n i i d i l u d o M PLC-INTERFACE di 14 mm, uscita Descrizione PLC-INTERFACE, per correnti permanenti elevate, composta da morsetto base e relè in miniatura a innesto, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, corrente permanente limite fino a 10 A,1 contatto deviatore, tensione d'ingresso 24 V DC Connessione Connessione Push-in a vite 2900291 2967620 PLC-Interface per correnti di inserzione elevate, composta da morsetto base e relè in miniatura a innesto, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, corrente di inserzione max. fino a 800 A, 1 contatto aperto a riposo, tensione d'ingresso fino a 24 V DC 1078683 1078680 PLC-INTERFACE, composta da morsetto base e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 2 contatti deviatori, tensione d'ingresso 24 V DC 2900330 2967060 PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/5 A 1194158 2982786 RIFLINE complete, uscita Descrizione Modulo relè premontato, composto da base relè, relè con contatto di potenza, modulo a innesto di visualizzazione/per la soppressione dei disturbi e leva di fissaggio. Versione contatto: 1 contatto deviatore. Tensione d'ingresso: 24 V DC Connessione Connessione Push-in a vite 2903342 2903358 Modulo relè premontato, composto da base relè, relè con contatto di potenza, modulo a innesto di visualizzazione/per la soppressione dei disturbi e leva di fissaggio. Versione contatto: 2 contatti deviatori. Tensione d'ingresso: 24 V DC 2903334 2903350 Modulo relè premontato, composto da base relè, relè con contatto multistrato, modulo a innesto di visualizzazione/per la soppressione dei disturbi e leva di fissaggio. Versione contatto: 1 contatto deviatore. Tensione d'ingresso: 24 V DC 2903338 2903354 Modulo relè premontato, composto da base relè, relè con contatto multistrato, modulo a innesto di visualizzazione/per la soppressione dei disturbi e leva di fissaggio. Versione contatto: 2 contatti deviatori. Tensione d'ingresso: 24 V DC 2903330 2903346 Phoenix Contact 21