Board-to-Board-Steckverbinder Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR High-Speed-Datenübertragung im Raster 1,27 mm Sie suchen einen kompatiblen Ersatz für Ihre etablierte Board-to-Board-Verbindung im Raster 1,27 mm, mit der Sie gleichzeitig für künftige industrielle Anforderungen gewappnet sind? Die Serie FR 1,27 bietet die optimale Lösung. Profitieren Sie von einer High-Speed-Datenüber- tragung und einem effizienten Design-in. Steckverbinder kompatibel zum etablierten Marktstandard Ihre Vorteile Dž Robuste 6- bis 100-polige Board-to-Board- und Wire-to-Board- Dž Deutlich verbesserte High-Speed-Datenübertragung mit bis zu Dž Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Dž Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalüber- 28 GBit/s erweitert die Anwendungsmöglichkeiten Simulationen zur Datenintegrität tragung und Ströme bis 2,3 A Hauptmerkmale • Raster: 1,27 mm • 6- bis 100-polig • Stapelhöhen: 8 mm … 13,8 mm • Datenraten bis 28 GBit/s • Ströme bis 2,3 A • Steckzyklen: 500 • Prüfspannung: 500 V AC Neuheit 2023 Webcode: #1520 Beschreibung Messerleiste Federleiste Bauform Ausführung Kleinste Polzahl Typ Art.-Nr. Größte Polzahl Typ Art.-Nr. 4 Phoenix Contact vertikal, Sockel höhe 1,75 mm horizontal vertikal, Sockelhöhe 6,25 mm horizontal IDC-Stecker 6 6 ungeschirmt 6 6 12 FR 1,27/ 6-MV 1,75 FR 1,27/ 6-MH FR 1,27/ 6-FV 6,25 FR 1,27/ 6-FH FR 1,27/ 12-FWL 1373826 100 1377295 100 1374026 100 1337009 100 1378542 80 FR 1,27/100-MV 1,75 FR 1,27/100-MH FR 1,27/100-FV 6,25 FR 1,27/100-FH FR 1,27/ 80-FWL 1373896 1377306 1374037 1337021 1378554