Marcado de conductores, cables y bornas Material de rotulación para THERMOMARK E.WIRE Referencia Código de artículo Descripción E-WM (EX15)R 1233940 Marcador de cables, formato sin fin, anchura: 15 mm, blanco, rango de diámetro: 1,8 mm ... 5,6 mm, longitud del rollo: 100 m E-WM (EX18)R 1234227 Marcador de cables, formato sin fin, anchura: 18 mm, blanco, rango de diámetro: 1,8 mm ... 5,6 mm, longitud del rollo: 100 m E-WM (EX23)R 1234231 Marcador de cables, formato sin fin, anchura: 23 mm, blanco, rango de diámetro: 1,8 mm ... 5,6 mm, longitud del rollo: 100 m Material de rotulación para THERMOMARK E.SLEEVE E-WMS 2,4 (EX4)R 1221568 E-WMS 3,2 (EX5)R 1221582 E-WMS 4,8 (EX9)R 1221574 E-WMS 6,4 (EX10)R 1221580 Manguito termorretráctil, formato sin fin, anchura: 4 mm, blanco, rango de diámetro: 0,8 mm ... 1,5 mm, grado de contracción: 3:1, cUL 224, longitud del rollo: 30 m Manguito termorretráctil, formato sin fin, anchura: 5 mm, blanco, rango de diámetro: 1,0 mm ... 3,0 mm, grado de contracción: 3:1, cUL 224, longitud del rollo: 30 m Manguito termorretráctil, formato sin fin, anchura: 9 mm, blanco, rango de diámetro: 1,6 mm ... 4,5 mm, grado de contracción: 3:1, cUL 224, longitud del rollo: 30 m Manguito termorretráctil, formato sin fin, anchura: 10 mm, blanco, rango de diámetro: 2,1 mm ... 6,0 mm, grado de contracción: 3:1, cUL 224, longitud del rollo: 25 m Material de rotulación para THERMOMARK E.WRAP E-WML 4 (25X6)R 1343120 E-WML 6 (25X13)R 1343122 E-WML 8 (51X13)R 1199676 E-WML 14 (25X19)R 1199679 Etiqueta envolvente de cables, tamaño del campo de rotulación: 25 x 6 mm, blanco, rango de diámetro: 2,0 mm ... 4,0 mm, UL 969, número de etiquetas: 7450 Etiqueta envolvente de cables, tamaño del campo de rotulación: 25 x 13 mm, blanco, rango de diámetro: 3,4 mm ... 6,0 mm, UL 969, número de etiquetas: 4750 Etiqueta envolvente de cables, tamaño del campo de rotulación: 51 x 13 mm, blanco, rango de diámetro: 4,0 mm ... 8,1 mm, UL 969, número de etiquetas: 4000 Etiqueta envolvente de cables, tamaño del campo de rotulación: 25 x 19 mm, blanco, rango de diámetro: 6,0 mm ... 14,2 mm, UL 969, número de etiquetas: 2450 Material de rotulación para THERMOMARK E.VARIO E-TM (EX10)R 1196222 Marcadores de bornas, formato sin fin, para ranura de marcado alto, blanco, paso: 3,5 mm ... 1000 mm, longitud del rollo 3,1 m E-TM (EX10)RL 1196223 Marcadores de bornas, formato sin fin, para ranura de marcado alto, blanco, paso: 3,5 mm ... 1.000 mm, longitud del rollo 31 m E-TMF (EX5)R 1196220 Marcadores de bornas, formato sin fin, para ranura de marcado plana, blanco, paso: 3,5 mm ... 1000 mm, longitud del rollo 7,8 m E-TMF (EX5)RL 1196221 Marcadores de bornas, formato sin fin, para ranura de marcado plana, blanco, paso: 3,5 mm ... 1.000 mm, longitud del rollo 78 m Puede encontrar más variantes en Internet. Más información sobre la THERMOMARK E SERIES: Escanee el código QR o introduzca el código web en el campo de búsqueda de nuestra página web. Código web: #3155 Phoenix Contact 11