Sensor-/Aktor-Verkabelung Konfektionierte M12-Datenkabel Schirmkonzept zur sicheren Datenübertragung Advanced Shielding Technology ist das innovative Schirm- konzept für konfektionierte Datenkabel. Flüssiges Metall, das beim Herstellungsprozess den Kabelschirm vollständig einschließt, garantiert eine verbesserte, robuste Schirm- leistung und Erweiterung der Leistungsreserven. Advanced Shielding Technology Designed by PHOENIX CONTACT Ihre Vorteile Erhöhte Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen unter Extrembedingungen wie z. B. Blitzeinschlägen Sichere 360°-Schirmanbindung bei hohen mechanischen Belastungen Zuverlässiger EMV-Schutz mit extrem niederohmiger Verbindung von < 1 mΩ Mehr Flexibilität durch Erweiterung der Kabelkompatibilität Platzersparnis durch kompaktere Bauweise der Steckverbinder Hauptmerkmale • X-Kodierung mit durchgängiger Paarschirmung • 8-polig • Schutzart: IP67 • Geeignet für 10 GBit/s CAT6A • PoE-fähig bis 0,5 A bei maximal 60 V • Standardisiert nach IEC 61076-2-114 Webcode: #2152 Beschreibung M12-Datenkabel Bauform Kopf 1 Stecker, gewinkelt, M12 Buchse, gerade, M12 Buchse, gewinkelt, M12 Bauform Kopf 2 Mantelmaterial, -farbe Typ Art.-Nr. 20 PHOENIX CONTACT freies Leitungsende Stecker, gerade, M12 freies Leitungsende Stecker gerade, M12 Stecker, gerade, RJ45 freies Leitungsende PUR, wasserblau NBC-M12MRX/ 1,0-94F NBC-M12MSX/ 1,0-94F/ M12MRX NBC-1,0-94F M12FSX NBC-M12MSX/ 1,0-94F/M12FSX NBC-M12FSX/ 1,0-94F/R4AC NBC-1,0-94F/ M12FRX 1080716 1080724 1080728 1080742 1080733 1080746 Mit dem Webcode gelangen Sie zu weiteren Produktvarianten auf unserer Webseite.