Onderzoeksproject maakt razendsnel laden mogelijk Samen met BMW, Porsche, Siemens en Allego hebben wij in het kader van het onderzoeksproject FastCharge de wereldwijd eerste HPC-laadpaal met een laadvermogen van 450 kW ontwikkeld, gerealiseerd en geopend. Daarvoor leverden wij onze gekoelde, CCS-compatibele DC-laadkabel, alsmede de besturingstechniek. De laadpalen van Autohof Jettingen-Scheppach aan de A8 zijn kosteloos beschikbaar voor bestuurders van elektrische auto's. Betaalbare laadstroom uit batterijopslag Power Innovation, fabrikant van schakeladapters voor voedingen, kiest voor de koppeling van snelladers met batterijopslag, die o.a. met duurzame energie worden gevoed. Zo kunnen op korte termijn grote energiebehoeften worden afgedekt, zonder uit te breiden met een hoger aansluitvermogen. De laadcontroller EVCC Professional verzorgt daarbij bijv. de communicatie tussen de batterijopslag en vermogenselektronica. Laadplein met intelligent energiemanagement GP Joule, specialist voor duurzame energie, heeft het laadplein van het eigen bedrijf uitgerust met een belasting- en energiebeheersysteem. Het doel: het eigen wagenpark, bestaande uit 28 e-auto's, laden met optimaal gebruik van de zelf opgewekte biogas- en zonne-energie. Een centrale schakelkast, voorzien van de AC- laadcontrollers EVCC Advanced, gekalibreerde kWh-meters en de software EV Charging Suite, regelt de volledige besturing. Designlaadpalen met techniek op de meest beperkte oppervlakte Plug’n Charge ontwikkelt en produceert laadpunten voor e-voertuigen en Pedelecs met een buitengewoon design en eenvoudige bediening via de smartphone. De uitdaging was de integratie van de laadtechniek in een zeer kleine inbouwruimte. Dat was geen probleem voor onze zeer compacte laadcontrollers EVCC Basic en Advanced, de verschilstroombewakingsmoduul en de MID- conforme kWh-meter. Snelladen met zonne-energie langs de snelweg Fastned, oprichter van laadpalen in Nederland, zocht naar een snellaadoplossing voor de installatie bij wegrestaurants. De onderneming koos voor de laadpalen van ABB die zijn uitgerust met onze CCS- voertuiglaadconnectoren. E-voertuigen kunnen daarmee binnen 15 tot 20 minuten worden getankt voor een bereik van 150 kilometer. Fastned maakt daarbij uitsluitend gebruik van wind- en zonne-energie. Laadpalen met bijzondere CO2-balans Velocity Aachen, aanbieder van een mobiliteitssysteem op huurbasis, heeft met Pion Technology een laadoplossing voor zijn e-bikes en elektrische auto's geïmplementeerd. Het voor de laadpaalbehuizing gebruikte betonmateriaal fi ltert het fi jnstof uit de omgevingslucht en heeft daardoor een bijzondere ecologische balans. Naast AC-laadtechniek en voedingen maakt Pion Technology tevens gebruik van onze communicatietechniek voor op de cloud gebaseerde afrekening. PHOENIX CONTACT 23