El proyecto de investigación posibilita la carga ultrarrápida En el marco del proyecto de investigación FastCharge y en colaboración con BMW, Porsche, Siemens y Allego, hemos desarrollado, creado y puesto en marcha el primer poste de carga HPC del mundo con 450 kW. Nosotros hemos suministrado además los cables de carga DC refrigerados y compatibles con CCS, así como la tecnología de control. Los postes de carga en el área de servicio Jettingen-Scheppach de la autopista A8 están disponibles de manera gratuita para los conductores de automóviles eléctricos. Corriente de carga asequible procedente de baterías Power Innovation, fabricante de fuentes de alimentación de conmutación, apuesta por la conexión de postes de carga rápida a baterías, alimentadas, por ejemplo, con energías renovables. De este modo, se pueden satisfacer a corto plazo las altas demandas energéticas sin necesidad de cambiar a una potencia de conexión más alta. El sistema de control de carga EVCC Professional asume aquí, por ejemplo, la comunicación entre el acumulador de batería y la electrónica de potencia. Parque de carga con sistema de gestión de energía inteligente GP Joule, especialista en energías renovables, ha equipado el parque de la carga de la empresa con un sistema de gestión de cargas y de energía. Su objetivo es poder cargar la fl ota de 28 automóviles eléctricos aprovechando de forma óptima la energía que ellos mismos generan a partir del sol y del biogás. Todo ello se controla a través de un armario de control central, equipado con sistemas de control de carga AC EVCC Advanced, contadores de energía calibrados y el software EV Charging Suite. Postes de carga de diseño con tecnología en el menor espacio posible Plug’n Charge desarrolla y fabrica puntos de carga para vehículos y bicicletas eléctricos con un diseño extraordinario y un sencillo manejo a través de smartphone. El reto fue integrar la tecnología de carga en un espacio de montaje muy pequeño. Ningún problema para nuestros sistemas de control de carga especialmente compactos EVCC Basic y Advanced, los módulos de control de corrientes diferenciales y los contadores de energía con certifi cado MID. Carga rápida en la autopista con energía solar Fastned, empresa instaladora de postes de carga en los Países Bajos, buscaba una solución de carga rápida para áreas de descanso de autopistas. La empresa se decidió por los postes de carga de ABB, equipados con nuestros conectores de carga para vehículos CCS. Con ellos, los vehículos eléctricos se pueden cargar en un periodo de entre 15 y 20 minutos para lograr una autonomía de 150 kilómetros. Fastned utiliza exclusivamente energía eólica y solar. Postes de carga con equilibro CO2 particular Velocity Aachen, empresa proveedora de un sistema de movilidad basado en el alquiler, ha implementado junto con Pion Technology una solución de carga para sus bicicletas y automóviles eléctricos. Como material para la carcasa del poste de carga se emplea el hormigón, que fi ltra el polvo fi no del aire ambiente, por lo que tiene un impacto medioambiental especial. Además de la tecnología de carga AC y de las fuentes de alimentación, Pion Technology utiliza también nuestra tecnología de comunicación para la facturación basada en la nube. PHOENIX CONTACT 23