Panoramica prodotti MACX Analog: isolatori galvanici di sicurezza Tipo Direzione del segnale Descrizione del prodotto Sicurezza funzionale Cod. art. MACX MCR(-EX)-RTD-I 1) Temp IN Convertitore di temperatura, termoresistenza MACX MCR(-EX)-TC-I 1) Temp IN Convertitore di temperatura, termocoppia Temp IN Convertitore di temperatura, universale, con uscita analogica e 1 relè di soglia, con alimentazione a range esteso Temp IN Convertitore di temperatura, universale, con uscita analogica e o d n o c e s L I S 8 0 5 1 6 C E I 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 a m r o n a L P 1 - 9 4 8 3 1 O S I N E o d n o c e s i x E 1 1 - 9 7 0 0 6 C E I i x E a z n e S – – d d – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1050252 1050201 1050233 1050228 2924689 2811860 2924799 2811828 1291191 1292331 1291963 1291176 1290774 1157869 1157867 2908810 1277111 1175877 1175891 1175902 1277116 2908807 1157852 1157862 2908803 2908805 2908813 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – MACX MCR(-EX)-T-UI-UP 1) MACX MCR(-EX)-T-UIREL-UP 1) MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR MINI Analog Pro Ex i MINI MCR-EX-SD-16-50-LP MINI MCR-EX-SD-20-25-LP MINI MCR-EX-SD-21-48-LP MINI MCR-EX-SD-23-38-LP MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD MINI MCR-EX-NAM-T MINI MCR-EX-NAM-2T MINI MCR-EX-NAM-RO MINI MCR-EX-RPSS-I-I MINI MCR-EX-IDS-I-I 3 relè di soglia, con alimentazione a range esteso Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione, alimenta convertitori a 2 o 3 conduttori Modulo relè per il controllo a sicurezza intrinseca dei circuiti di campo Ex i Trasformatore di isolamento in uscita, alimentato in loop Modulo di controllo valvole, a due canali, limitazione di corrente 35 mA, alimentazione con loop Isolatore galvanico d'ingresso e di alimentazione con 2 relè di valore limite, alimenta convertitori a 2 o 3 conduttori Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 50 mA, alimentazione con loop Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 25 mA, alimentazione con loop Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 48 mA, alimentazione con loop Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 38 mA, alimentazione con loop Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 48 mA, riconoscimento guasto linea Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 25 mA, riconoscimento guasto linea Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 50 mA, riconoscimento guasto linea Modulo di controllo valvole, limitazione di corrente 38 mA, riconoscimento guasto linea Isolatore galvanico NAMUR con uscita transistor Isolatore galvanico NAMUR, duplicatore di segnale con uscita a transistor Isolatori galvanici NAMUR con uscita relè a stato solido Isolatore di alimentazione Isolatore galvanico di uscita AI DI AO DO AI DO DO DO DO DO DO DO DO DI DI DI AI AO MINI MCR-EX-T-I Temp IN Convertitore di temperatura, universale, con uscita analogica 2 (SC3) I numeri di articolo si riferiscono alle varianti Push-in senza preconfigurazione. 1) Ulteriori varianti della famiglia di prodotti MACX Analog sono disponibili sul nostro sito web o nella Selection Guide "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni". 46 Phoenix Contact