Applicazioni e campi di impiego Universale, compatto, sicuro Il nuovo scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3 è consigliato per il suo design a ingombro ridotto. Sia per gli impianti industriali con condizioni di spazio ridotto, sia per gli impianti nuovi o potenziati nell'area degli edifici residenziali e commerciali. La larghezza di installazione è di massimo 72 mm o quattro unità modulari. Sviluppato, omologato e approvato secondo la norma EN 61643-1 (CEI EN 61643-11), l'FLT-MB viene usato in tutti i sistemi di alimentazione con una tensione nominale di 230/400 V AC. Il suo circuito di protezione può essere usato in modo universale in sistemi TN e TT. A seconda della variante, la capacità di dispersione soddisfa i requisiti di tutti i livelli di protezione dai fulmini. In questo modo, protegge con affidabilità il tuo impianto dagli effetti dei fulmini diretti. Lo spinterometro completamente incapsulato, senza corrente di dispersione e secondaria, limita i picchi di tensione causati dai fulmini e le sovratensioni di commutazione al livello della categoria di sovratensione II. Pertanto, all'interno della zona protetta, non vengono protetti solo la distribuzione di energia e l'impianto fisso, ma anche addirittura i dispositivi finali. E grazie al suo robusto spinterometro esente da manutenzione, l'FLT-MB è ideale anche per l'uso in applicazioni con posizione esposta ed elevata concentrazione di fulmini. Panoramica dei prodotti Adatto per reti: Sistema TN-S o TT monofase Sistema TN-C trifase Sistema TN-S o TT trifase Variante di collegamento Larghezza di installazione Corrente impulsiva di scarica Iimp: Circuito 1+1 36 mm (2 UD) Circuito 3+0 72 mm (4 UD) 12,5 kA Circuito 3+1 72 mm (4 UD) Tipo senza contatto di segnalazione remota FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT Cod. art. 1380654 1380658 1380661 Tipo con contatto di segnalazione remota FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT-R FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT-R FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R Cod. art. 1380657 Corrente impulsiva di scarica Iimp: 1380660 25 kA 1380667 Tipo senza contatto di segnalazione remota FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT Cod. art. 1461299 1461301 1461303 Tipo con contatto di segnalazione remota FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT-R FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R Cod. art. 1461300 1461302 1461304 Phoenix Contact 3